Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Levina
EAN:
4031582360295
Varenummer:
5377XSP100R05-28x45
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Levina er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til udstyr, hvor sikker fastlåsning af både hjul og drejefunktion er afgør...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Levina er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til udstyr, hvor sikker fastlåsning af både hjul og drejefunktion er afgørende. Fastgørelsen sker med en tap, udført som solid stift, rund, der giver en enkel og stabil montering. Gaflen er fremstillet i polyamid, der kombinerer lav vægt med god korrosionsbestandighed, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og præcis retningsstabilitet. Hjulet har en diameter på 100 mm og er lejret i præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden. Hjulbanen er af indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan, og fælgen er udført i elektrisk ledende polyamid, hvilket sikrer afledning af statisk elektricitet. Byggehøjden er 137 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til bl.a. hospitaler, plejehjem, plejesenge og medicinvogne.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Universel Design Award
Universel Design Award
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Uknuselig konstruktion
Ekstremt høj stødabsorbering
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Kemikaliebestandige komponenter
Ufølsom over for mange rengøringsmidler og kemiske stoffer