Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Levina er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til let og præcis manøvrering af udstyr i krævende miljøer. Fastgørelsen sker via en tap i form af en solid, rund stift, der muliggør enkel og sikker montering. Gaflen er fremstillet i polyamid og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer lav drejemodstand og stabil styring. Hjulet har en diameter på 100 mm og en fælg af elektrisk ledende polyamid. Hjulbanen består af indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan, der giver lydløs kørsel, skånsom behandling af gulve og pålidelig afledning af statisk elektricitet. Et præcisionskugleleje reducerer rullemodstanden og sikrer let rulning. Byggehøjden er 137 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i udstyret. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5371XSP100R05-28x45
EAN
4031582360318
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Retningsbremse
Belastning ved 3 km/t
100 kg
Belastning Statisk
200 kg
Byggehøjde
137 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Produktnavn
Levina
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Solid Stift, rund
Boltdiameter
28 mm
Boltlængde
45 mm
Gaffel
Gaffel Form
Slank
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Udfaldsdiameter
196 mm
Udladning
36 mm
Udfaldsradius
98 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
40 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid, elektrisk ledende
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet, elektrisk-ledende
Hjulbane bredde
32 mm
Diameter
100 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje

Universel Design Award

Universel Design Award

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Uknuselig konstruktion
Ekstremt høj stødabsorbering
Brugervenligt farveskema
Grøn kickstop-pedal til retningslås og rød kickstop-pedal til total lås
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Kemikaliebestandige komponenter
Ufølsom over for mange rengøringsmidler og kemiske stoffer
Anti-vridningsbeslag
Anti-tvist beskyttelse til hjul med retningslås
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul 100 mm
Drejeligt Hjul 100 mm
Levina
5370XSP100R05-28x45

Levina er et drejeligt hjul udviklet til mobilt udstyr, hvor elektrisk afledning, præcis styring og pålidelig drift er afgørende. Fastgørelsen sker via en solid, rund stift, som muliggør en enkel og sikker montage i udstyrets understel. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer let drejning og stabil føring under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i elektrisk ledende polyamid og en indsprøjtet hjulbane af elektrisk ledende polyuretan samt et præcisionskugleleje, der reducerer rullemodstanden. Byggehøjden er 137 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter hospitaler, plejehjem, plejesenge, medicinvogne og ultralydsapparater.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Levina
5377XSP100R05-28x45

Levina er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til udstyr, hvor sikker fastlåsning af både hjul og drejefunktion er afgørende. Fastgørelsen sker med en tap, udført som solid stift, rund, der giver en enkel og stabil montering. Gaflen er fremstillet i polyamid, der kombinerer lav vægt med god korrosionsbestandighed, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og præcis retningsstabilitet. Hjulet har en diameter på 100 mm og er lejret i præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden. Hjulbanen er af indsprøjtet, elektrisk ledende polyuretan, og fælgen er udført i elektrisk ledende polyamid, hvilket sikrer afledning af statisk elektricitet. Byggehøjden er 137 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t. Hjulet er velegnet til bl.a. hospitaler, plejehjem, plejesenge og medicinvogne.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg