Drejeligt Hjul med elektrisk bremsesystem 150 mm
Linea E-Lock
Ordrenummer:
990065701
Varenummer:
594EUSP150R36-32 T 9002 WH/d-lock
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea E-Lock er et drejeligt hjul med elektrisk bremsesystem til mobilt udstyr i sundhedssektoren. Fastgørelsen er en tap med Ca...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Linea E-Lock er et drejeligt hjul med elektrisk bremsesystem til mobilt udstyr i sundhedssektoren. Fastgørelsen er en tap med Cam-hul til profilstænger, kort variant, som giver en kompakt og stabil montage. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, der sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 150 mm, en polyamidfælg og en hjulbane af polyuretan, indsprøjtet og elektrisk ledende, som afleder statisk elektricitet og giver lydløs kørsel. Hjullejet er et præcisionskugleleje. Byggehøjden er 155 mm. Den statiske bæreevne er 450 kg, og den dynamiske bæreevne er 150 kg ved 4 km/t. Hjulet anvendes bl.a. på hospitaler og plejehjem samt til anæstesi-, dialyse-, medicin- og sygeplejevogne, computere på hjul, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, ultralydsapparater, respiratorer og kirurgiske robotter.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Effektiv drift
Central lås med et tryk på en knap for maksimal komfort