Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Agila stainless er et drejeligt hjul, der er udviklet til cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle rengøringsvogne. Fastgørelsen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket giver høj korrosionsbestandighed og gør produktet velegnet til hygiejnefølsomme miljøer. Drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans, som sikrer let og præcis drejning samt stabil retningsændring under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel, skåner gulvet og sikrer godt greb. Hjulet er lejret i et rustfrit præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden og modstår fugt. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
7470PJC075P30-11
EAN
4031582351286
S4-materialenummer
990037778
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
43 mm
Belastning ved 3 km/t
75 kg
Belastning Statisk
150 kg
Byggehøjde
100 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,26 kg
Produktnavn
Agila stainless
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Tip
Hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde.
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
11 mm
Gaffel
Farve
Rustfri stål
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Rustfri stål, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
43 mm
Udfaldsdiameter
123 mm
Udladning
24 mm
Udfaldsradius
61,5 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Hjulbane bredde
25 mm
Diameter
75 mm
Fælgbredde
25 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje, Rustfri
Hjul farve
Sølvgrå (RAL7001)
Håndtags-sæt
Tip
Hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde.
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
Permanent vaskbarhed
Alle metaldele af rustfrit stål
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila stainless
7477PJC075P30-11

Agila stainless er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, der er udviklet til krævende anvendelser som cateringvogne og madudleveringssystemer samt professionelle rengøringsvogne. Fastgørelsen sker via bolthul, og hjulene kan monteres med standardskruer af enhver længde, hvilket giver stor fleksibilitet ved installationen. Gaflen er fremstillet i rustfrit stål, hvilket sikrer høj korrosionsbestandighed og gør hjulet velegnet til miljøer med hyppig rengøring. Drejekrans med dobbelt kuglekrans sikrer en let og præcis drejebevægelse, også under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg af polypropylen med hjulbane af termoplastisk gummi, der skåner gulvet og giver støjsvag kørsel. Præcisionskugleleje i rustfri udførelse reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 100 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, mens den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t.

75 mm
100 mm
75 kg
75 mm
100 mm
75 kg