Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Agila er et drejeligt hjul udviklet til let og præcis manøvrering af mobilt udstyr i professionelle miljøer. Fastgørelsen sker via en tap udført som stift med grebsring, med krave, der sikrer hurtig montering og en stabil forbindelse. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver en robust og formstabil konstruktion, og drejekransen med dobbelt kuglekrans giver en let drejebevægelse og lang levetid. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og skånsom gulvkontakt, mens et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand. Byggehøjden er 103 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved 3 km/t. Typiske anvendelser er plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
2470PJP075B10-11X31
EAN
4031582403794
S4-materialenummer
990031827
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
43 mm
Belastning ved 3 km/t
75 kg
Belastning Statisk
150 kg
Byggehøjde
103 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,28 kg
Produktnavn
Agila
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Stift med grebsring, med krave
Stiftdiameter
11 mm
Stiftlængde
31 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred
Materialer til boliger
Stålplade, medium
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Dome-diameter
43 mm
Udfaldsdiameter
123 mm
Udladning
24 mm
Udfaldsradius
61,5 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Hjulbane bredde
25 mm
Diameter
75 mm
Fælgbredde
25 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Sølvgrå (RAL7001)
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
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R20-17/11

Socket er et tilbehør til hjul, udformet som en syntetisk hylse, rund, der muliggør en sikker og præcis fastgørelse af hjulet i rørformede stel og understelskonstruktioner. Hylsen er dimensioneret til en bolt med en diameter på 17 mm, og byggehøjden er 36 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t. Den kompakte, lette konstruktion sikrer en enkel montering og en pålidelig drift i daglig brug.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R20-19/11

Socket er et tilbehør til hjul, udført som Syntetisk Hylse, rund, der muliggør en sikker og præcis fastgørelse af hjulet i stel- eller møbelkonstruktioner. Hylsen er dimensioneret til en bolt med en diameter på 19 mm og har en byggehøjde på 36 mm, mens vægten kun er 0,01 kg. Den statiske bæreevne udgør 80 kg, og den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på op til 3 km/t, hvilket gør komponenten velegnet til lette anvendelser med lav belastning.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R20-22/11

Socket er et tilbehør til hjul, udført som Syntetisk Hylse, rund, og beregnet til montering af hjul med en boltdiameter på 22 mm. Hylsen har en byggehøjde på 36 mm og vejer kun 0,01 kg, hvilket gør den let at håndtere og montere. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t. Tilbehøret sikrer en stabil og pålidelig fastgørelse af hjulet i stellet og er velegnet til mange anvendelser inden for transport og håndtering.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R20-23/11

Socket er et tilbehør til hjul med beslagstypen Syntetisk Hylse, rund, der anvendes til montering af hjul i rør eller profiler. Hylsen har en byggehøjde på 36 mm og passer til en bolt med en diameter på 23 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t. Med en vægt på kun 0,01 kg bidrager komponenten minimalt til den samlede vægt og muliggør en enkel og sikker fastgørelse af hjulet.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R40-16/11

Socket er et tilbehør til hjul, udført som syntetisk hylse, firkantet, og anvendes til fastgørelse af hjulet i et firkantet rør eller profil. Hylsen er dimensioneret til en bolt med en diameter på 16 mm og har en byggehøjde på 36 mm, hvilket muliggør en kompakt montage. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t. Med en angivet vægt på 0 kg øger tilbehøret ikke konstruktionens samlede vægt nævneværdigt.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R40-17/11

Socket er et tilbehør til hjul i udførelsen syntetisk hylse, firkantet, og anvendes til montering af hjul i rør eller profiler med firkantet tværsnit. Hylsen har en byggehøjde på 36 mm og er dimensioneret til en bolt med en diameter på 17 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t. Med en vægt på kun 0,01 kg bidrager komponenten minimalt til den samlede konstruktionsvægt og sikrer en enkel og pålidelig fastgørelse.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R40-21/11

Socket er et tilbehør til hjul med fatning af typen Syntetisk Hylse, firkantet, beregnet til montering af hjul i understelskonstruktioner. Byggehøjden er 36 mm, og boltdiameteren er 21 mm, hvilket sikrer en præcis og stabil fastgørelse. Hylsen har en statisk bæreevne på 80 kg og en dynamisk bæreevne på 40 kg ved en hastighed på 3 km/t. Med en vægt på kun 0,01 kg bidrager komponenten minimalt til konstruktionens samlede vægt og egner sig til lette og mellemstore anvendelser.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R40-22/11

Socket er et tilbehør til hjul, udført som en syntetisk hylse, firkantet, der muliggør en sikker fastgørelse af hjulet i rør- eller profilkonstruktioner. Hylsen har en byggehøjde på 36 mm og er beregnet til en bolt med en diameter på 22 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t. Med en vægt på blot 0,01 kg tilfører komponenten konstruktionen minimal ekstra masse og er velegnet til lette anvendelser.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R40-23/11

Socket er et tilbehør til hjul med beslagtypen Syntetisk Hylse, firkantet, som anvendes til fastgørelse af hjulet i rør- eller stelprofiler. Hylsen har en byggehøjde på 36 mm og er dimensioneret til en bolt med en diameter på 23 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne udgør 40 kg ved en hastighed på 3 km/t. Med en vægt på blot 0,01 kg bidrager tilbehøret kun minimalt til den samlede konstruktionsvægt og egner sig til lette anvendelser.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R40-26/11

Socket er et tilbehør til hjul og er udført som syntetisk hylse, firkantet, beregnet til montering af hjul i rør eller profiler. Hylsen har en byggehøjde på 36 mm og en boltdiameter på 26 mm, hvilket sikrer en præcis og stabil fastgørelse. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t. Med en vægt på blot 0,01 kg bidrager komponenten minimalt til konstruktionens vægt og er velegnet til lette anvendelser.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

Socket er et tilbehør til hjul i udførelsen Syntetisk Hylse, rund, beregnet til fastgørelse af hjul med bolt. Hylsen er dimensioneret til en bolt med en diameter på 18 mm og har en byggehøjde på 36 mm, hvilket muliggør en kompakt indbygning. Den statiske bæreevne udgør 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t. Med en angivet vægt på 0 kg er tilbehøret praktisk talt vægtneutralt i den samlede konstruktion.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila
2477PJP075B10-11X31

Agila er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for pleje og professionel håndtering. Fastgørelsen sker via en stift med grebsring, med krave, der muliggør nem og sikker montage. Gaflen er fremstillet af stålplade, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let og præcis drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg af polypropylen og en hjulbane af termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og skåner gulvet. Præcisionskuglelejet reducerer rullemodstanden og bidrager til lang levetid. Byggehøjden er 103 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser er plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg