Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Linea er et drejeligt hjul, konstrueret til præcise og rolige bevægelser i krævende miljøer som hospitaler og plejehjem. Fastgørelsen er udført som solid, rund stift, der sikrer enkel og stabil montering i rør eller bøsninger. Gaflen er fremstillet i polyamid, som kombinerer lav vægt med god korrosionsbestandighed, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og nøjagtig drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg i polyamid med en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, der giver lydløs kørsel og lav rullemodstand. Hjulet er lejret i præcisionskugleleje, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 143 mm. Den statiske bæreevne er 220 kg, og den dynamiske bæreevne er 110 kg ved 3 km/t, hvilket gør Linea velegnet til blandt andet plejesenge, patientløftere og medicinvogne.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5940UAP125R05-28 9002/7015 SP 2.0
EAN
4031582347371
S4-materialenummer
990770141
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
82 mm
Belastning ved 3 km/t
110 kg
Belastning Statisk
220 kg
Byggehøjde
143 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,96 kg
Produktnavn
Linea
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Solid Stift, rund
Boltdiameter
28 mm
Boltlængde
40 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
52 mm
Udfaldsdiameter
218 mm
Udladning
40 mm
Udfaldsradius
109 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
20 mm
Diameter
125 mm
Fælgbredde
20 mm
Trådfang
Med trådfang
Hjulbane-farve
Skifergrå (RAL7015)
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Skifergrå (RAL7015)

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
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
Integreret kabelbeskyttelse
Integreret kabelskubber til at beskytte kabler, der ligger på gulvet
Individuel branding
Graveret, støbt eller trykt
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Linea
5940-CAP

Linea er et tilbehør til hjul, der er beregnet til at supplere og tilpasse eksisterende hjulløsninger til den konkrete anvendelse. Tilbehøret anvendes sammen med kompatible hjul og skal vælges ud fra den hjulserie, fastgørelsesform og monteringssituation, som det skal kombineres med. Da produktdata ikke angiver yderligere tekniske specifikationer, bør dimensioner, materialer, belastningsevne i kg og eventuelle temperaturgrænser verificeres hos producenten før projektering og montage.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 125 mm
Linea
5941UAP125R05-28 RAL9002

Linea er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til hospitaler, plejehjem og mobilt medicinsk- og plejeudstyr. Montagen sker via en solid, rund stift, som giver en sikker og præcis fastgørelse i udstyrets stel. Gaflen er fremstillet i polyamid, der kombinerer lav vægt med god korrosionsbestandighed, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, som sikrer let og jævn drejning med lav drejemodstand. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg i polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der giver høj slidstyrke, skånsom kørsel på gulve og lydløs kørsel. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden og sikrer let manøvrering. Byggehøjden er 145 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i udstyrets understel. Den statiske bæreevne er 260 kg, mens den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med kombineret lås 125 mm
Drejeligt Hjul med kombineret lås 125 mm
Linea
594CUAP125R05-28 RAL9002

Linea er et drejeligt hjul med kombineret lås, der samtidig blokerer hjulets rotation og drejning. Fastgørelsen sker via en tap af typen solid stift, rund, som muliggør en enkel og stabil montering. Gaflen er fremstillet i polyamid, som giver lav vægt og god korrosionsbestandighed, mens drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 125 mm og består af en fælg af polyamid med en hjulbane af polyuretan, indsprøjtet, der sikrer lav rullemodstand, gulvskånende egenskaber og lydløs kørsel. Hjullejet er et præcisionskugleleje, som reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 145 mm. Den statiske bæreevne er 260 kg, og den dynamiske bæreevne er 130 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til hospitaler, plejehjem, plejesenge og patientløftere.

125 mm
145 mm
130 kg
125 mm
145 mm
130 kg