Drejeligt Hjul 75 mm
Stylea
Ordrenummer:
990079756
EAN:
4031582335996
Varenummer:
5920UJI075L51-11D20 HH 9006/9011
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Stylea er et Drejeligt Hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakt opbygning og pålidelig ma...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Stylea er et Drejeligt Hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakt opbygning og pålidelig manøvrering er afgørende. Monteringen sker via en fitting af typen hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og sikker fastgørelse i møblets bøsning. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udført med drejeleje af typen stift, drejeligt, hvilket giver let og præcis retningsskift. Hjulet har en diameter på 75 mm og er forsynet med en hjulbane af termoplastisk gummi, der sikrer lydløs kørsel og skånsom kontakt med gulvet, mens fælgen er udført i polyamid. Lejringen består af et glideleje med afstandsrør, som giver en robust og vedligeholdelsesfri funktion. Byggehøjden udgør 89 mm. Den statiske bæreevne er 100 kg, og den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation