Drejeligt Hjul med Vægtbremse 50 mm
Lumina
Ordrenummer:
990078141
EAN:
4031582342055
Varenummer:
A523YGI050B10-11X20/10D45 9011/9011
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Montering...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Monteringen sker via en stift med grebsring og krave, som giver en sikker og stabil fastgørelse i møblets bøsning. Gaflen er fremstillet i polypropylen, og drejekransen er udført som stift, drejeligt, hvilket sikrer en let retningsændring under kørsel. Hjulet har en diameter på 50 mm og er udstyret med et glideleje med afstandsrør. Fælgen er fremstillet i elektrisk ledende polypropylen, mens hjulbanen består af elektrisk ledende termoplastisk gummi, der giver lydløs kørsel og samtidig afleder statisk elektricitet. Byggehøjden er 61 mm, hvilket muliggør en lav og kompakt montage under møblet. Den statiske bæreevne er 80 kg pr. hjul, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning