Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina
Ordrenummer:
990078030
EAN:
4031582340907
Varenummer:
A520YOI050B10-11x20/10DOM45 9011
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Lumina er et drejeligt hjul, der er udviklet til let og stabil bevægelse af sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Mon...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Lumina er et drejeligt hjul, der er udviklet til let og stabil bevægelse af sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Monteringen sker via en stift med grebsring og krave, som giver en sikker fastgørelse i møblets indstiksboring og et optimalt greb. Gaflen er fremstillet af polypropylen og er udført som stift, drejeligt, hvilket sikrer en jævn drejebevægelse og god manøvredygtighed. Hjulet har en diameter på 50 mm, og fælgen består af elektrisk ledende polypropylen, der afleder statisk elektricitet. Hjulbanen er identisk med hjulfælgen, og lejringen er et glideleje med afstandsrør, som giver en robust og vedligeholdelsesfri funktion. Byggehøjden er 61 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i møbelkonstruktionen. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning