Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole, hvor der kræves en kompakt og pålidelig hjulløsning. Monteringen sker via en stift med grebsring og krave, som sikrer en fast og præcis fastgørelse i møblets bøsning eller rørende. Gaflen er fremstillet i polypropylen og udført med drejeleje af typen stift, drejeligt, hvilket giver let retningsskift under brug. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg i elektrisk ledende polypropylen, der bidrager til afledning af statisk elektricitet. Hjulbanen er identisk med hjulfælgen, og lejringen er udført som glideleje med afstandsrør for jævn rotation og lav vedligeholdelse. Byggehøjden er 61 mm, hvilket muliggør en lav montagehøjde under møblet. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
A523YOI050B10-11X20/10D38 9011/9011
EAN
4031582341249
S4-materialenummer
990075213
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Vægtbremse
Samlet bredde
55 mm
Belastning ved 3 km/t
40 kg
Belastning Statisk
80 kg
Byggehøjde
61 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,1 kg
Produktnavn
Lumina
Standard
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Stift med grebsring, med krave
Stiftdiameter
11 mm
Stiftlængde
20 mm
Gaffel
Farve
Grafit sort (RAL9011)
Gaffel Form
Dobbelhjul lukket, med dome
Materialer til boliger
Polypropylen
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
38 mm
Udfaldsdiameter
104 mm
Udladning
20 mm
Udfaldsradius
52 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
65 Shore D
Fælgmateriale
Polypropulen elektrisk ledende
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
8 mm
Diameter
50 mm
Fælgbredde
8 mm
Trådfang
Uden trådfang
Hjulbane-farve
Grafit sort (RAL9011)
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
Hjul farve
Grafit sort (RAL9011)
special-features-image
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder
Forhindrer utilsigtet bevægelse
Hjul-lås til manuel betjening
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Kemikaliebestandige komponenter
Ufølsom over for mange rengøringsmidler og kemiske stoffer
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Reduceret rengøring
Takket være overvejende glatte overflader er hjulene hurtige og nemme at rengøre
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina
A520YOI050B10-11x20/10DOM38 9011

Lumina er et drejeligt hjul, der er udviklet til let og sikker bevægelse af sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Montagen sker via en stift med grebsring og krave, som giver en hurtig og sikker fastgørelse uden værktøj samt en stabil anlægsflade mod møblet. Gaflen er fremstillet i polypropylen og udført med drejeligt stiftleje, hvilket sikrer en jævn drejebevægelse og let manøvrering i alle retninger. Hjulet har en diameter på 50 mm, og fælgen er udført i elektrisk ledende polypropylen, der afleder statisk elektricitet og dermed beskytter følsomt udstyr. Hjulbanen er identisk med hjulfælgen og består derfor af samme materiale. Lejringen er et glideleje med afstandsrør, som giver en robust og vedligeholdelsesfri funktion. Byggehøjden er 61 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg