Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina
Ordrenummer:
990071196
EAN:
4031582340563
Varenummer:
A520YOI050B10-11x20/10DOM38 9011
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Lumina er et drejeligt hjul, der er udviklet til let og sikker bevægelse af sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Mon...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Lumina er et drejeligt hjul, der er udviklet til let og sikker bevægelse af sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Montagen sker via en stift med grebsring og krave, som giver en hurtig og sikker fastgørelse uden værktøj samt en stabil anlægsflade mod møblet. Gaflen er fremstillet i polypropylen og udført med drejeligt stiftleje, hvilket sikrer en jævn drejebevægelse og let manøvrering i alle retninger. Hjulet har en diameter på 50 mm, og fælgen er udført i elektrisk ledende polypropylen, der afleder statisk elektricitet og dermed beskytter følsomt udstyr. Hjulbanen er identisk med hjulfælgen og består derfor af samme materiale. Lejringen er et glideleje med afstandsrør, som giver en robust og vedligeholdelsesfri funktion. Byggehøjden er 61 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning