Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Stylea er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves en kompakt og pålidelig løsning. Montagen sker via en stift med grebsring, med krave, som sikrer enkel indsætning og stabil fastholdelse, mens kraven giver en veldefineret anlægsflade. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejelejet er udført som stift, drejeligt, hvilket giver let drejning og god manøvredygtighed. Hjulet har en diameter på 75 mm og en fælg i polyamid, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen, hvilket giver en ensartet og slidstærk konstruktion. Lejringen består af et glideleje med afstandsrør, der sikrer en robust og vedligeholdelsesfri funktion. Byggehøjden er 77 mm, hvilket muliggør en lav indbygning. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5920UOI075B10-11x20/10D20 9011/9011
EAN
4031582310955
S4-materialenummer
990075165
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
54 mm
Belastning ved 3 km/t
50 kg
Belastning Statisk
100 kg
Byggehøjde
77 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,16 kg
Produktnavn
Stylea
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Stift med grebsring, med krave
Stiftdiameter
11 mm
Stiftlængde
20 mm
Gaffel
Farve
Grafit sort (RAL9011)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
20 mm
Udfaldsdiameter
124 mm
Udladning
30 mm
Udfaldsradius
62 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
65 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
8 mm
Diameter
75 mm
Fælgbredde
8 mm
Trådfang
Uden trådfang
Hjulbane-farve
Grafit sort (RAL9011)
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
Hjul farve
Grafit sort (RAL9011)
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
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
Drejeligt Hjul med Vægtbremse 75 mm
Stylea
5923UOI075B10-11X20/10D20 9011/9011

Stylea er et Drejeligt Hjul med Vægtbremse, hvor bremsen aktiveres automatisk ved belastning, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Fittingen er udført som stift med grebsring, med krave, hvor grebsringen sikrer fast fastholdelse i monteringsboringen, og kraven giver en defineret anlægsflade. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført som stift, drejeligt, hvilket muliggør let retningsskift. Hjulet har en diameter på 75 mm og er lejret i et glideleje med afstandsrør. Fælgen er af polyamid, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen, så begge udgør en homogen enhed. Byggehøjden er 77 mm, hvilket giver en kompakt montagehøjde under møblet. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til indendørs anvendelse med moderat belastning.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg