Drejeligt Hjul med Vægtbremse 75 mm
Stylea
Ordrenummer:
990071010
EAN:
4031582311075
Varenummer:
5923UOI075B10-11X20/10D20 9011/9011
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Stylea er et Drejeligt Hjul med Vægtbremse, hvor bremsen aktiveres automatisk ved belastning, udviklet til sengeborde, møbler, m...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Stylea er et Drejeligt Hjul med Vægtbremse, hvor bremsen aktiveres automatisk ved belastning, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Fittingen er udført som stift med grebsring, med krave, hvor grebsringen sikrer fast fastholdelse i monteringsboringen, og kraven giver en defineret anlægsflade. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført som stift, drejeligt, hvilket muliggør let retningsskift. Hjulet har en diameter på 75 mm og er lejret i et glideleje med afstandsrør. Fælgen er af polyamid, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen, så begge udgør en homogen enhed. Byggehøjden er 77 mm, hvilket giver en kompakt montagehøjde under møblet. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til indendørs anvendelse med moderat belastning.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser