Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Lumina er et drejeligt hjul udviklet til møbelapplikationer som sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Monteringen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, der sikrer en enkel og sikker fastgørelse i møblets ben eller stel. Gaflen er fremstillet i polypropylen og er drejeligt lejret på en stift, hvilket giver en let og præcis drejebevægelse ved retningsskift. Hjulet har en diameter på 50 mm og består af en fælg i polypropylen kombineret med en hjulbane af termoplastisk gummi, som skåner gulvet og bidrager til lydløs kørsel. Lejringen er udført som glideleje med afstandsrør, der giver en jævn rotation og en robust og slidstærk konstruktion. Byggehøjden er 56 mm, hvilket muliggør en lav og diskret integration i møbelkonstruktionen. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
AA20PJI050L51-8 9011/9011/7042
EAN
4031582317473
S4-materialenummer
990071465
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
55 mm
Belastning ved 3 km/t
40 kg
Belastning Statisk
80 kg
Byggehøjde
56 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,07 kg
Produktnavn
Lumina
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter
8 mm
Gaffel
Farve
Grafit sort (RAL9011)
Gaffel Form
Dobbelthjul, lukket
Materialer til boliger
Polypropylen
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
0 mm
Udfaldsdiameter
104 mm
Udladning
20 mm
Udfaldsradius
52 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
10 mm
Diameter
50 mm
Fælgbredde
10 mm
Trådfang
Uden trådfang
Hjulbane-farve
Traffic grey A (RAL7042)
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
Hjul farve
Grafit sort (RAL9011)
special-features-image
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Kemikaliebestandige komponenter
Ufølsom over for mange rengøringsmidler og kemiske stoffer
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Reduceret rengøring
Takket være overvejende glatte overflader er hjulene hurtige og nemme at rengøre
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Stamme
S70-10x10 / 8

Stammen er et tilbehør til hjul og er udført som gevindtap med 6-kantet anlægsflade, top, hvilket sikrer en stabil og præcis montering af hjulet på det tilhørende udstyr. Med en byggehøjde på kun 6 mm og en vægt på 0,02 kg er komponenten kompakt og let. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne udgør 40 kg ved en hastighed på 3 km/t. Stammen egner sig derfor til anvendelser med moderate belastninger, hvor en pålidelig og pladsbesparende fastgørelse er påkrævet.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
Tilbehør
Stamme
R10-8x28 / 8

Tilbehøret Stamme er en komponent til hjul, der er udført med fastgørelsestypen gevindtap og muliggør en sikker og præcis montering af hjulet på det tilhørende udstyr. Med en byggehøjde på kun 3,5 mm og en vægt på 0,02 kg er komponenten kompakt og let at integrere i eksisterende konstruktioner. Den statiske bæreevne udgør 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket sikrer pålidelig funktion under de angivne driftsbetingelser.

3,5 mm
40 kg
3,5 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
R21-13X26/8

Socket er et tilbehør til hjul designet som en zinkstøbt stik med en samlet højde på 2 mm og en vægt på 0,01 kg. Produktet har en boltdiameter på 13 mm og er konstrueret til at håndtere en statisk belastning på op til 160 kg samt en dynamisk belastning på 80 kg ved en hastighed på 3 km/h. Denne zinkstøbte stikfitting sikrer pålidelig og holdbar forbindelse til hjulet under normale driftsbetingelser.

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Drejeligt Hjul med Hjulbremse 50 mm
Lumina
AA25PJI050L51-8 9011/9011/9011/7042

Lumina er et Drejeligt Hjul med Hjulbremse, udviklet til anvendelse i sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Fastgørelsen sker via et hul til montagesplit til B10-fitting, som muliggør en enkel og sikker montage i møblets konstruktion. Gaflen er fremstillet i polypropylen og har et drejeleje af typen stift, drejeligt, der sikrer en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 50 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, som giver godt greb, skåner gulvbelægningen og bidrager til lydløs kørsel. Hjullejet er udført som glideleje med afstandsrør, hvilket giver en robust og vedligeholdelsesvenlig konstruktion. Byggehøjden er 56 mm, hvilket gør hjulet velegnet til lave møbelkonstruktioner. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg