Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Socket er et tilbehør til hjul designet som en zinkstøbt stik med en samlet højde på 2 mm og en vægt på 0,01 kg. Produktet har en boltdiameter på 13 mm og er konstrueret til at håndtere en statisk belastning på op til 160 kg samt en dynamisk belastning på 80 kg ved en hastighed på 3 km/h. Denne zinkstøbte stikfitting sikrer pålidelig og holdbar forbindelse til hjulet under normale driftsbetingelser.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
R21-13X26/8
EAN
4031582321661
S4-materialenummer
199075158
Primære egenskaber
Type
Tilbehør
Belastning ved 3 km/t
80 kg
Belastning Statisk
160 kg
Byggehøjde
2 mm
Samlet vægt
0,01 kg
Produktnavn
Socket
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Zinkstøbte stik
Boltdiameter
13 mm
Boltlængde
26 mm
special-features-image
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder