Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Montagen sker via en stift med grebsring og krave, der sikrer en fast forbindelse til møblet og en defineret anlægsflade. Gaflen er fremstillet af polypropylen og udført med stift, drejeligt, så hjulet kan dreje frit om den lodrette akse. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg af polypropylen, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed udført i samme materiale. Lejringen er et glideleje med afstandsrør, der giver en let og stabil rotation. Byggehøjden er 55 mm, hvilket muliggør en lav og kompakt montage. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t. Vægtbremsen aktiveres ved belastning af møblet og forhindrer utilsigtet rulning, hvilket øger stabiliteten under brug.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
AA23POI050B10-11X20/10 9011/9011
EAN
4031582317534
S4-materialenummer
990071364
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Vægtbremse
Samlet bredde
55 mm
Belastning ved 3 km/t
40 kg
Belastning Statisk
80 kg
Byggehøjde
55 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,1 kg
Produktnavn
Lumina
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Stift med grebsring, med krave
Stiftdiameter
11 mm
Stiftlængde
20 mm
Gaffel
Farve
Grafit sort (RAL9011)
Gaffel Form
Dobbelthjul, lukket
Materialer til boliger
Polypropylen
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
0 mm
Udfaldsdiameter
104 mm
Udladning
20 mm
Udfaldsradius
52 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
65 Shore D
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
8 mm
Diameter
50 mm
Fælgbredde
8 mm
Trådfang
Uden trådfang
Hjulbane-farve
Grafit sort (RAL9011)
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
Hjul farve
Grafit sort (RAL9011)
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
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
Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina
AA20POI050B10-11X20/10 9011/9011

Lumina er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Monteringen sker via en stift med grebsring og krave, som sikrer et fast og sikkert indgreb i møblets bøsning samt en stabil anlægsflade mod underlaget. Gaflen er fremstillet i polypropylen og har et drejeleje udført som stift, drejeligt, hvilket giver en let og jævn drejebevægelse ved retningsskift. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg i polypropylen, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed ligeledes består af polypropylen. Lejringen er udført som glideleje med afstandsrør, der sikrer en ensartet rotation og en robust konstruktion med få komponenter. Byggehøjden er 56 mm, hvilket muliggør en lav montering under møblet. Den statiske bæreevne er 80 kg, og den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg