Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina
Ordrenummer:
990071356
EAN:
4031582317503
Varenummer:
AA20POI050B10-11X20/10 9011/9011
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Lumina er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Monteringen sker via en stift med greb...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Lumina er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler. Monteringen sker via en stift med grebsring og krave, som sikrer et fast og sikkert indgreb i møblets bøsning samt en stabil anlægsflade mod underlaget. Gaflen er fremstillet i polypropylen og har et drejeleje udført som stift, drejeligt, hvilket giver en let og jævn drejebevægelse ved retningsskift. Hjulet har en diameter på 50 mm og en fælg i polypropylen, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed ligeledes består af polypropylen. Lejringen er udført som glideleje med afstandsrør, der sikrer en ensartet rotation og en robust konstruktion med få komponenter. Byggehøjden er 56 mm, hvilket muliggør en lav montering under møblet. Den statiske bæreevne er 80 kg, og den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser