轮子 400 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为400mm,胎面宽度100mm,轮毂长度120mm,轴孔直径40mm,为各种工业应用提供可靠的尺寸规格。该轮子具有出色的承载能力,静态负荷可达6400kg,动态负荷在4km/h速度下为3840kg,在6km/h速度下为3200kg,能够满足重载工业设备的使用要求。精密的轴承系统和优质材料组合确保了产品在高负荷条件下的耐用性和可靠性,适用于需要高承载能力和稳定性的工业脚轮应用场景。
轮子 250 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为250mm,胎面宽度60mm,轮毂长度60mm,轴孔直径30mm,为各种工业应用提供精确的安装配合。该轮子具有出色的承载能力,静载荷可达2800kg,动载荷在4km/h速度下为1680kg,在6km/h速度下为1400kg,能够满足重载工况下的可靠性要求。聚氨酯胎面材料提供优异的耐磨性和减震性能,而铸铁轮体结构确保了产品的耐用性和稳定性,适用于要求高承载能力和长期可靠运行的工业脚轮应用场合。
轮子 200 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为200mm,胎面宽度60mm,轮毂长度60mm,轴孔直径20mm,为各种工业应用提供精确的安装配合。该轮子具有出色的承载能力:静载荷可达2400kg,动载荷在4km/h速度下可承受1440kg,在6km/h速度下可承受1200kg。聚氨酯胎面材料提供优异的耐磨性和减震性能,而铸铁轮体确保了结构强度和耐久性,适用于重载工业环境中的脚轮系统。
轮子 200 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为200mm,胎面宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径25mm,为各种工业应用提供精确的安装配合。该轮子具有出色的承载能力:静载荷可达2000kg,动载荷在4km/h速度下可承受1200kg,在6km/h速度下可承受1000kg。聚氨酯胎面材料提供优异的耐磨性和减震性能,而铸铁轮体确保了结构强度和长期耐用性,适用于重载工业设备和物料搬运系统。
轮子 82 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。该轮子直径为82mm,胎面宽度60mm,轮毂长度62mm,轴孔直径20mm。动态载荷能力在4km/h速度下可承载600kg,在6km/h速度下可承载480kg,静态载荷能力高达1200kg。该产品结构紧凑,承载能力强,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 80 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。该轮子直径为80mm,胎面宽度54mm,轮毂长度60mm,轴孔直径20mm。动态载荷能力在4km/h速度下可承载500kg,在6km/h速度下可承载400kg,静态载荷能力达1000kg。该产品结构紧凑,承载能力强,适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。
轮子 250 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面材料制造,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为250mm,胎面宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径20mm,为标准脚轮应用提供精确配合。该轮子具有出色的承载能力,静态负载能力达2400kg,动态负载能力在4km/h速度下为1440kg,在6km/h速度下为1200kg。铸铁轮体结构坚固耐用,聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震性能,精密滚珠轴承设计确保长期可靠运行,适用于重载工业设备的移动需求。
轮子 250 mm
Elastech脚轮轮子采用铝制轮毂和黑色硫化弹性轮胎材质,配备精密滚珠轴承,轮子直径为250毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米。该轮子静态承载能力为1000公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为500公斤,在6公里每小时速度下为400公斤,适用于工业设备和重载应用场合,提供优异的耐磨性能和承载稳定性。
轮子 300 mm
Puretech脚轮轮子采用铸铁轮体结构,配备实心橡胶,黑色胎面,轮子直径为300毫米,胎面宽度85毫米,轴孔直径30毫米,轮毂长度90毫米,装配精密滚珠轴承以确保平稳运转。该轮子静态承载能力达1600公斤,动态承载性能为:4公里每小时速度下承载960公斤,6公里每小时速度下承载800公斤,适用于重载工业应用场景,为各类移动设备提供可靠的承载和滚动性能支持。
轮子 200 mm
Puretech脚轮轮子采用铸铁轮体结构,配备实心橡胶,黑色胎面,轮子直径200mm,胎面宽度75mm,轮毂长度90mm,轴孔直径20mm,装配精密滚珠轴承。该轮子静态承载能力为1000kg,动态承载能力在4km/h速度下可达600kg,在6km/h速度下可达500kg,适用于工业设备移动和重载运输应用场合,具备优异的耐磨性能和承载稳定性。
轮子 250 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面材料制造,配备精密滚珠轴承。该轮子直径为250mm,胎面宽度100mm,轮毂长度120mm,轴孔直径35mm。动载荷能力在4km/h速度下为2640kg,在6km/h速度下为2200kg,静载荷能力达4400kg。该产品结构坚固,承载能力强,适用于重载工业应用场合,能够满足各种苛刻的使用环境要求,为设备提供可靠的移动支撑解决方案。
轮子 82 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。轮子直径为82mm,胎面宽度70mm,轮毂长度70mm,轴孔直径20mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1400kg,动态载荷能力在4km/h速度下为700kg,在6km/h速度下为840kg。精密的轴承设计确保了轮子在高负载条件下的平稳运行,聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震效果,适用于工业设备和重型机械的移动应用。
轮子 150 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为150mm,胎面宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径25mm,结构紧凑适用于各种工业应用。动载荷能力在4km/h速度下可承载840kg,在6km/h速度下可承载700kg,静载荷能力高达1400kg。该轮子结合了铸铁的耐久性和聚氨酯胎面的减震降噪特性,精密滚珠轴承设计保证了长期使用的可靠性和流畅的滚动性能,适合重载工业设备和移动应用。
轮子 100 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为100毫米,胎面宽度40毫米,轮毂长度49毫米,轴孔直径8毫米。该轮子具有出色的承载能力:静态载荷可达600千克,动态载荷在4千米每小时速度下为300千克,在6千米每小时速度下为240千克。铝制轮体提供轻量化设计,聚氨酯胎面材料具有良好的耐磨性和减震性能,精密滚珠轴承保证了平稳的转动和较长的使用寿命,适用于各种工业和商业应用场景。
轮子 400 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面材料制造,配备精密滚珠轴承。轮子直径为400mm,胎面宽度80mm,轮毂长度90mm,轴孔直径40mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达5000kg,动态载荷能力在4km/h速度下可承载3000kg,在6km/h速度下可承载2500kg。聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震效果,精密滚珠轴承确保平稳运转,适用于重载工业应用场合。
轮子 80 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。轮子直径为80mm,胎面宽度40mm,轮毂长度40mm,轴孔直径20mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1000kg,动态载荷能力在4km/h速度下可承载500kg,在6km/h速度下可承载400kg。精密的滚珠轴承设计确保了轮子在各种工业应用中的平稳运行和持久耐用性,适合对承载能力和运行稳定性要求较高的脚轮应用场合。
轮子 200 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径200毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米。该轮子配备精密滚珠轴承,胎面材料与轮子体相同,确保优异的耐用性和性能表现。动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载1200公斤,在6公里每小时速度下可承载1000公斤,静态载荷能力高达1600公斤,适用于重型工业应用和物料搬运设备,为各种苛刻工作环境提供可靠的承载解决方案。
轮子 82 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径为82毫米,胎面宽度为80毫米,轮毂长度为82毫米,轴孔直径为20毫米。该轮子配备精密滚珠轴承,胎面材料与轮子体相同,确保优异的耐用性和性能表现。在载重规格方面,静态载重能力可达1500公斤,动态载重能力在4公里每小时速度下为750公斤,在6公里每小时速度下为600公斤,能够满足各种工业应用中的重载需求,为脚轮系统提供可靠的承载解决方案。
轮子 200 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的承载性能和运行稳定性。轮子直径为200毫米,胎面宽度60毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米,尺寸设计紧凑合理。承载能力方面,静载荷可达2400公斤,动载荷在4公里每小时速度下为1440公斤,在6公里每小时速度下为1200公斤,能够满足各种工业应用场景的重载需求,适用于仓储物流、制造业和重型设备移动等领域。
轮子 85 mm
Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。该轮子直径为85mm,胎面宽度75mm,轴孔直径20mm,轮毂长度75mm。动态载荷能力在4km/h速度下可承载700kg,在6km/h速度下可承载560kg,静态载荷能力高达1400kg。该产品结构紧凑,承载能力强,适用于各种工业和商业应用场景中的重载移动设备。
轮子 125 mm
Novatech脚轮轮子采用铝制轮体和聚氨酯铸造胎面,配备精密滚珠轴承,确保优异的运行性能。轮子直径为125毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径20毫米。该轮子具有出色的承载能力:静态载荷可达1000千克,动态载荷在4千米每小时速度下可承受500千克,在6千米每小时速度下可承受400千克。精密的轴承设计和优质材料组合使其适用于各种工业应用场景,为脚轮系统提供可靠的支撑和顺畅的移动性能。
轮子 250 mm
Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,轮子直径为250毫米,胎面宽度60毫米,轮毂长度62毫米,轴孔直径25毫米,配备精密滚珠轴承。该轮子静态载荷能力为2800公斤,动态载荷能力在4公里每小时速度下可承载1680公斤,在6公里每小时速度下可承载1400公斤,适用于重载工业应用场景中的移动设备和运输工具。
轮子 82 mm
Duratech脚轮轮子采用聚酯胺重型材料制造,轮子直径82毫米,胎面宽度93毫米,轴孔直径20毫米,轮毂长度95毫米。该轮子配备精密滚珠轴承,胎面材料与轮子体相同,确保优异的耐用性和性能表现。载重能力方面,静态载重可达1800公斤,动态载重在4公里每小时速度下为900公斤,在6公里每小时速度下为720公斤,能够满足各种工业应用中的重载需求,适用于需要高承载能力和可靠性的移动设备和运输系统。
轮子 200 mm
Elastech脚轮轮子采用铝制轮毂和弹性轮胎,黑色,硫化胎面材料,配备精密滚珠轴承。轮子直径为200毫米,胎面宽度50毫米,轮毂长度60毫米,轴孔直径25毫米。静态载荷能力为900千克。动态载荷能力在4千米每小时速度下为450千克,在6千米每小时速度下为360千克。该轮子结构紧凑,承载能力强,适用于各种工业脚轮应用场合,能够在不同运行速度下提供可靠的承载性能和平稳的滚动特性。