CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Novatech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用钢、铁材质的轮体,配备精密滚珠轴承以确保平稳运转。该轮子的外径为80毫米,踏面宽度为54毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为20毫米。踏面采用聚氨酯铸造材料制成,具有优异的耐磨性和抗冲击能力。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为1000千克;在动载荷条件下,当速度为6千米每小时时可承载400千克,当速度为4千米每小时时可承载500千克。这款轮子设计紧凑,性能可靠,适用于各类工业和商业脚轮应用场景。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Wheel
特殊功能