跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Novatech脚轮轮子采用钢、铁材质轮体,配备聚氨酯,铸造的胎面材料和精密滚珠轴承。轮子直径为82mm,胎面宽度70mm,轮毂长度70mm,轴孔直径20mm。该轮子具有优异的承载性能,静态载荷能力达1400kg,动态载荷能力在4km/h速度下为700kg,在6km/h速度下为840kg。精密的轴承设计确保了轮子在高负载条件下的平稳运行,聚氨酯胎面提供良好的耐磨性和减震效果,适用于工业设备和重型机械的移动应用。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
ETP 082x70-Ø20 HL70
EAN
4031582318715
S4物料编号
199802292
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
700 kg
6 公里/小时的载重
840 kg
静态载重
1400 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
0.95 kg
产品名称
Novatech
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Wheel
轴承类型
6204
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
钢、铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
20 mm
中心长度
70 mm
胎面宽度
70 mm
直径
82 mm
轮体宽度
70 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能