固定脚轮 200 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备重型钢板外壳结构,确保高强度和耐用性。脚轮采用聚酯胺轮体材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和稳定性,轮子直径为200毫米,配置滚柱轴承系统保证平稳运行。产品总高度为240毫米,紧凑设计便于集成安装。动态载荷能力达350公斤(运行速度4公里/小时),静态载荷能力高达700公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种专业应用提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 125 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐用性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,表面覆盖弹性轮胎,黑色硫化处理,提供优异的减震性能和地面保护。轮子直径为125毫米,内置滚柱轴承系统,保证平稳运行和长久使用寿命。产品总高度为155毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。动态载荷能力达250公斤(运行速度4公里/小时),静态载荷能力高达500公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 80 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐用性。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,提供优异的地面保护和静音运行特性。轮子直径为80毫米,配置滑动轴承系统,保证平稳运转。产品总高度为108毫米,结构紧凑。动态载荷能力为70公斤(运行速度4公里/小时),静态载荷能力达140公斤,满足各种工业应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,为各行业提供可靠的移动解决方案。
固定脚轮 125 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,内置滚柱轴承系统保证平稳运转和较长使用寿命。轮子直径为125毫米,整体高度为155毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮动态承载能力为100公斤(在4公里/小时速度下),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 160 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备重型钢板外壳结构,确保在重载应用中的稳定性和耐久性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,内置滚柱轴承系统保证平滑运转和长使用寿命。轮子直径为160毫米,整体高度为200毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮动载荷能力为350公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力达700公斤,能够满足重型设备的承载需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 200 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐用性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,表面覆盖弹性轮胎,黑色硫化处理,提供优异的减震性能和地面保护。轮子直径为200毫米,内置滚柱轴承系统,保证平滑运转和长久使用寿命。产品总高度为240毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动态载荷能力达400公斤(运行速度4公里/小时),静态载荷能力高达800公斤,满足重载应用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 125 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在重载应用中的稳定性和耐久性。脚轮采用聚酯胺轮体材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮子直径为125毫米,配置滑动轴承系统。产品总高度为155毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。动态载荷能力为250公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力达500公斤,满足重型工业应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 160 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在重载应用中的稳定性和耐久性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性能和化学稳定性,轮子配置滑动轴承系统,轮径为160毫米。产品总高度为200毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。动载荷能力为350公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力达700公斤,满足重型工业应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 160 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,表面覆盖弹性轮胎,具有无痕和硫化特性,有效保护地面并提供优异的滚动性能。轮子配置滚柱轴承系统,轮径为160毫米,整体高度为200毫米。该脚轮动载荷能力为300公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力达600公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 80 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在重载应用中的稳定性和耐久性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮子配置滑动轴承系统,轮径为80毫米。产品总高度为108毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。动载荷能力为200公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力达400公斤,满足重型工业应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备重型钢板外壳结构,确保卓越的承载性能和耐用性。脚轮轮体采用优质铝材制造,表面覆盖黑色硫化弹性轮胎,提供出色的减震性能和地面保护效果,内置精密滚珠轴承系统保证平滑运转。轮径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。该脚轮动载荷能力达200公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力高达400公斤,满足重载应用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
固定脚轮 160 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮采用铝制轮体设计,表面覆盖黑色硫化弹性轮胎,提供优异的减震性能和地面保护,内置精密滚珠轴承系统保证平稳运行和长使用寿命。轮子直径为160毫米,整体高度为200毫米,结构紧凑适合各种安装空间要求。该脚轮静态承载能力达700公斤,动态承载能力在4公里/小时速度下为350公斤,在6公里/小时速度下为250公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
固定脚轮 125 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,胎面为实心橡胶黑色设计,提供优异的耐磨性和静音运行效果,内置滚柱轴承系统保证平稳转动。轮子直径为125毫米,整体高度为161毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。动态载荷能力为100公斤(运行速度4公里/小时),静态载荷能力达200公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个专业领域,为各类移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的滚动性能和地面保护,内置滑动轴承系统保证平稳运行。轮子直径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适合各种应用场景。动态载荷能力为80公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力达160公斤,满足中等负载要求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 125 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在重载应用中的稳定性和耐久性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性能和化学稳定性,轴承系统采用滑动轴承设计,适合中等负载的连续运行。轮子直径为125毫米,整体高度为155毫米,紧凑的尺寸设计便于在各种设备中集成安装。该脚轮动载荷能力为275公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力达550公斤,能够满足重型工业应用的承载要求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 125 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,胎面为实心橡胶不留痕设计,硬度达到Shore A 63,有效保护地面的同时提供优异的滚动性能。轮子配置滚柱轴承系统,轮径为125毫米,整体高度为155毫米。该脚轮动载荷能力为100公斤(行驶速度4公里/小时),静载荷能力可达200公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 125 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在重载应用中的稳定性和耐久性。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面材料与轮子体相同,保证了整体的一致性和可靠性,内置滚柱轴承系统提供顺畅的滚动性能。轮子直径为125毫米,整体高度为155毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,动载荷为200公斤(在4公里/小时速度下),静载荷可达400公斤,满足重型设备的使用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,胎面为实心橡胶不留痕设计,硬度达到Shore A 63,有效保护地面免受划痕损伤。轮子配置滑动轴承系统,轮径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。该脚轮动载荷能力为75公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力可达150公斤,满足重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个专业领域,为各类移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 200 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮装配直径200毫米的聚丙烯轮体,表面覆盖实心橡胶黑色胎面,提供优异的抓地力和耐磨性能,内置滑动轴承系统保证平稳运转。产品总高度为240毫米,动态载荷能力达205公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力高达410公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 160 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐用性。脚轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面为实心橡胶黑色设计,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轴承系统采用滑动轴承技术。轮子直径为160毫米,整体高度为200毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。动态载荷能力为135公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷能力达270公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用钢板材质制造,表面覆盖实心橡胶黑色导电胎面,提供优异的导电性能和耐磨特性,内置滚柱轴承系统保证平稳运行。轮径为100毫米,整体高度为128毫米,结构紧凑适用于各种空间限制场合。该脚轮动载荷能力为70公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力达140公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 125 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用钢板材质制造,表面覆盖实心橡胶黑色导电胎面,有效防止静电积累,内置滚柱轴承系统提供顺畅的滚动性能。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮动载荷能力为100公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 160 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用钢板材质制造,表面覆盖实心橡胶黑色导电胎面,有效防止静电积累,内置滚柱轴承系统提供顺畅的滚动性能。轮子直径为160毫米,整体高度为200毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。该脚轮动载荷能力为135公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力达270公斤,满足重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
固定脚轮 125 mm
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在重载应用中的稳定性和耐久性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面使用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和静音运行特性,内置滚柱轴承系统保证平稳转动。轮径为125毫米,整体高度为161毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。该脚轮动载荷能力为300公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力达600公斤,满足重型设备的承载需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
Frequently Asked Questions
固定脚轮的优点
固定脚轮旨在提供稳定和精确的移动,使其成为长距离直线运输的理想选择。凭借其刚性结构,它们具有卓越的横向刚度。当与两个旋转脚轮组合使用时,它们可提供受控但可操纵的移动,确保方向和灵活性。
腾德固定脚轮具有多种优点:
直线运动 — 固定脚轮可确保沿直线路行驶稳定而精确,不会出现不必要的旋转。这使它们非常适合需要安全、可预测运动的应用。
高稳定性 — 与旋转脚轮相比,其刚性设计提供卓越的横向稳定性。这种稳定性降低了倾倒或漂移的风险,尤其是在重负荷下。
可控的机动性 — 与旋转脚轮搭配使用时,可实现引导但灵活的移动。
更高的承载能力 — 与类似的旋转脚轮相比,更少的活动部件意味着它们可以承受更大的负载。
固定脚轮的类型
固定脚轮有多种设计可供选择,以适应不同的应用——从搬运重型工业负载到为小型设备提供平稳移动。每种类型都经过精心设计,可提供独特的优势,确保在稳定性、控制和耐用性之间取得适当的平衡,以满足您的特定需求。以下是一些最常见的固定脚轮类型及其优点:
重型固定脚轮
这些脚轮专为要求苛刻的应用而设计,具有高承载能力和卓越的耐用性。它们是工业环境的理想之选,可确保重型机械、设备或大型货物的安全、稳定运输。腾德重型固定脚轮的承载能力最高可达 15,000 kg。
小型固定脚轮
紧凑而高效、小巧的固定脚轮非常适合轻型设备和家具。其谨慎的设计使其成为空间敏感型应用的理想之选,同时不会影响平稳移动。我们最小的固定脚轮 Compacta 可供选择,总高度为 13.5 mm。
固定式橡胶脚轮
固定式橡胶脚轮将固定设计的稳定性与橡胶轮的流畅、安静性能相结合。橡胶胎面具有出色的减震效果,可降低噪音,并保护敏感的地板表面免受损坏
带刹车的固定脚轮
更不寻常但经常被要求选择的是带刹车的固定脚轮。为了提高安全性和控制力,这些脚轮将固定车轮的直线稳定性与安全的制动器相结合。由于固定脚轮主要与旋转脚轮组合(可提供各种锁定机构),因此固定脚轮很少需要额外的锁定机构。带制动器的固定脚轮特别适用于静止时不得允许任何运动的应用。
固定脚轮在各种应用领域中至关重要,可确保在不同行业之间稳定可靠地运输。在医疗保健领域,它们通常出现在消毒车、洁净室推车和洗衣车等设备上,在这些设备中,引导、稳定的运输至关重要。在工业环境中,固定脚轮可支撑重型机械、叉车、自动穿梭系统和车间设备,在直线路上提供耐用和安全的运输。家具和移动应用还依赖它们来制造办公椅、防滚架、购物车、餐饮车和旅行设备,在这些设备中,稳定性和精度同样重要。无论是哪个细分市场,固定脚轮都将坚固的结构与可靠的性能相结合,可满足广泛的出行需求。