跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在工业环境中的耐用性和稳定性。脚轮轮体采用钢板材质制造,表面覆盖实心橡胶黑色导电胎面,有效防止静电积累,内置滚柱轴承系统提供顺畅的滚动性能。轮子直径为160毫米,整体高度为200毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。该脚轮动载荷能力为135公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力达270公斤,满足重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
3478DYR160P63
EAN
4031582399233
S4 Materialnummer
990028781
Core attributes
Gehäusetyp
固定脚轮
Gesamtbreite
115 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
135 kg
Statische Tragfähigkeit
270 kg
Bauhöhe
200 mm
Temperaturbereich (Maximum)
85 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
1.77 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - 运输器械
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
矩形板
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
115 mm
Housing
Farbe
蓝色钝化
Gabelform
Material
钢板,重型
Schwenklager
两个钢珠滚道
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 岸 A
Material des Radkörpers
钢板
Material der Lauffläche
实心橡胶,黑色,导电
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
160 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Fadenschutz
无螺纹护罩
Achse
用螺母拧紧
Lager
滚柱轴承
Radfarbe
蓝色钝化
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  160 mm
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Alpha
3477DYR160P63

Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体由钢板制造,胎面采用实心橡胶材质,黑色且具有导电特性,有效防止静电积累,轮毂内置滚柱轴承保证顺畅运行。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米,紧凑的设计适合多种安装环境。该脚轮动载荷能力达135公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力高达270公斤,能够承受重型设备的载重需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg