跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备重型钢板外壳结构,确保在重载应用中的稳定性和耐久性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,内置滚柱轴承系统保证平滑运转和长使用寿命。轮子直径为160毫米,整体高度为200毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮动载荷能力为350公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力达700公斤,能够满足重型设备的承载需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3478UOR160P63
EAN
4031582307108
S4物料编号
990004875
Core attributes
外壳类型
固定脚轮
总宽度
115 mm
4 公里/小时的载重
350 kg
静态载重
700 kg
总高
200 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
1.35 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
115 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
Wheel
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
40 mm
直径
160 mm
轮体宽度
40 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  160 mm
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Alpha
3477UOR160P63

Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮主体采用聚氨酯材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子配备滚柱轴承以实现顺畅运转。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米,紧凑的设计适合多种安装环境。该脚轮具有350公斤的动态承载能力(在4公里/小时速度下)和700公斤的静态承载能力,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
变体
万向脚轮 160 mm
万向脚轮 160 mm
Alpha
3470UOR160P63

Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,转向机构使用两个钢珠滚道轴承系统确保平稳转动。轮子主体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置滚柱轴承提供可靠的滚动性能,轮径为160毫米。脚轮总高度为200毫米,动载荷能力达350千克(在4千米每小时速度下),静载荷能力为700千克。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供高承载能力和优异的机动性能。

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  160 mm
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Alpha
3477UOR160P63

Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮主体采用聚氨酯材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子配备滚柱轴承以实现顺畅运转。车轮直径为160毫米,脚轮总高度为200毫米,紧凑的设计适合多种安装环境。该脚轮具有350公斤的动态承载能力(在4公里/小时速度下)和700公斤的静态承载能力,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
变体
万向脚轮 160 mm
万向脚轮 160 mm
Alpha
3470UOR160P63

Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,转向机构使用两个钢珠滚道轴承系统确保平稳转动。轮子主体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置滚柱轴承提供可靠的滚动性能,轮径为160毫米。脚轮总高度为200毫米,动载荷能力达350千克(在4千米每小时速度下),静载荷能力为700千克。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供高承载能力和优异的机动性能。

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg