跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在重载应用中的稳定性和耐久性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面使用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和静音运行特性,内置滚柱轴承系统保证平稳转动。轮径为125毫米,整体高度为161毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。该脚轮动载荷能力为300公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力达600公斤,满足重型设备的承载需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Artikelnummer
3478UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural
EAN
4031582306859
S4 Materialnummer
990028790
Core attributes
Gehäusetyp
固定脚轮
Gesamtbreite
115 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
300 kg
Statische Tragfähigkeit
600 kg
Bauhöhe
161 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
1.39 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - 运输器械
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
矩形板
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
115 mm
Housing
Farbe
蓝色钝化
Gabelform
Material
钢板,重型
Schwenklager
两个钢珠滚道
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
96 岸 A
Härte der Lauffläche (D)
50 肖氏 D
Material des Radkörpers
聚酰胺
Material der Lauffläche
聚氨酯,注塑
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Fadenschutz
无螺纹护罩
Achse
用螺母拧紧
Lager
滚柱轴承
Radfarbe
天然白色
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha
3477UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural

Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮本体由聚酯胺材料制成,胎面采用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和静音运行特性,轮子配备滚柱轴承以实现顺畅滚动。脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为161毫米,结构紧凑适合多种安装环境。该脚轮动载荷能力达300公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力高达600公斤,能够承受重型设备的载重需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg
变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Alpha
3470UAR125P63 CL60 OH161

Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为重型应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和出色的耐久性。车轮主体采用聚酯胺材料制成,胎面为注塑聚氨酯,提供优异的耐磨性和减震效果,轴承采用滚柱轴承设计保证长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为161毫米,结构紧凑适用于多种设备安装。该脚轮动载荷能力达300公斤(4公里/小时速度下),静载荷能力高达600公斤,能够承受重型设备的使用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg