跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮本体由聚酯胺材料制成,胎面采用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和静音运行特性,轮子配备滚柱轴承以实现顺畅滚动。脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为161毫米,结构紧凑适合多种安装环境。该脚轮动载荷能力达300公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力高达600公斤,能够承受重型设备的载重需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
3477UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural
EAN
4031582305777
S4物料编号
990030769
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
98 mm
4 公里/小时的载重
300 kg
静态载重
600 kg
总高
161 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
2.16 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
98 mm
转向干涉
334 mm
偏移量
60 mm
旋转半径
167 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
96 岸 A
胎面硬度 (D)
50 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
40 mm
直径
125 mm
轮体宽度
40 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 125 mm
固定脚轮 125 mm
Alpha
3478UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural

Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在重载应用中的稳定性和耐久性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面使用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和静音运行特性,内置滚柱轴承系统保证平稳转动。轮径为125毫米,整体高度为161毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。该脚轮动载荷能力为300公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力达600公斤,满足重型设备的承载需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg
变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Alpha
3470UAR125P63 CL60 OH161

Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为重型应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和出色的耐久性。车轮主体采用聚酯胺材料制成,胎面为注塑聚氨酯,提供优异的耐磨性和减震效果,轴承采用滚柱轴承设计保证长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为161毫米,结构紧凑适用于多种设备安装。该脚轮动载荷能力达300公斤(4公里/小时速度下),静载荷能力高达600公斤,能够承受重型设备的使用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 125 mm
固定脚轮 125 mm
Alpha
3478UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural

Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保在重载应用中的稳定性和耐久性。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面使用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和静音运行特性,内置滚柱轴承系统保证平稳转动。轮径为125毫米,整体高度为161毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。该脚轮动载荷能力为300公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力达600公斤,满足重型设备的承载需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg
变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Alpha
3470UAR125P63 CL60 OH161

Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为重型应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和出色的耐久性。车轮主体采用聚酯胺材料制成,胎面为注塑聚氨酯,提供优异的耐磨性和减震效果,轴承采用滚柱轴承设计保证长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为161毫米,结构紧凑适用于多种设备安装。该脚轮动载荷能力达300公斤(4公里/小时速度下),静载荷能力高达600公斤,能够承受重型设备的使用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg