跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为重型应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和出色的耐久性。车轮主体采用聚酯胺材料制成,胎面为注塑聚氨酯,提供优异的耐磨性和减震效果,轴承采用滚柱轴承设计保证长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为161毫米,结构紧凑适用于多种设备安装。该脚轮动载荷能力达300公斤(4公里/小时速度下),静载荷能力高达600公斤,能够承受重型设备的使用需求。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
3470UAR125P63 CL60 OH161
EAN
4031582304282
S4物料编号
990030774
核心属性
外壳类型
万向脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
300 kg
静态载重
600 kg
总高
161 mm
最高温度范围
80 °C
温度范围(最低)
-25 °C
总重量
1.81 kg
产品名称
Alpha
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
外壳材料
钢板,重型
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
96 mm
转向干涉
235 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
117.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
96 岸 A
胎面硬度 (D)
50 肖氏 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
聚氨酯,注塑
胎面宽度
40 mm
直径
125 mm
轮体宽度
40 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
滚柱轴承
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
多样化安装选项
不同的安装尺寸适用于广泛的应用
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 125 mm
固定脚轮 125 mm
Alpha
3478UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural

Alpha固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装接口。该产品的支架采用钢板重型材料制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承,确保平稳可靠的转动性能。脚轮采用直径125毫米的聚氨酯注塑轮胎,轮体由聚酯胺材料构成,具有优异的耐磨性和耐化学腐蚀性能。轮胎采用滚珠轴承支撑,保证了长期使用的稳定性和低噪音运行。产品的总体高度为161毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到600千克,动载荷容量为300千克,在4千米每小时的速度下可保持最佳性能。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和生产环境中的理想选择。

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg
变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha
3477UAR125P63 CL60 OH161 WB-natural

Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮本体由聚酯胺材料制成,胎面采用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和静音运行特性,轮子配备滚柱轴承以实现顺畅滚动。脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为161毫米,结构紧凑适合多种安装环境。该脚轮动载荷能力达300公斤(运行速度4公里/小时),静载荷能力高达600公斤,能够承受重型设备的载重需求。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。

125 mm
161 mm
300 kg
125 mm
161 mm
300 kg