我们的系列
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性。脚轮的支架采用钢板重型材料制造,内部配备两个钢珠滚道组成的旋转轴承,提供可靠的转向性能和长期的使用寿命。脚轮的主体采用聚丙烯材料制成,轮胎采用实心橡胶黑色材料,直径为100毫米,配备滑动轴承,确保平稳的滚动性能和耐磨特性。产品的总体高度为128毫米,设计紧凑,便于安装和集成。在负载能力方面,Alpha固定脚轮的静态承载能力达到150千克,动态承载能力为75千克,在4千米每小时的速度下工作。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和设备移动解决方案的理想选择。
固定脚轮 100 mm
Agila固定脚轮是一款专为多种应用场景设计的工业级移动解决方案,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的外壳采用中号钢板材料制造,提供坚固耐用的结构支撑,能够承受长期的工业使用环境。脚轮配备直径为100毫米的高性能车轮,轮胎采用热塑性橡胶材料,具有优异的耐磨性和抓地力,而车轮内部搭载精密滚珠轴承,确保平稳灵活的转动性能和长期的使用寿命。整个脚轮的总体高度为135毫米,紧凑的设计使其适用于空间受限的环境。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到200千克,动载荷容量为100千克(在3千米每小时的速度下),满足中等负荷应用的需求。Agila固定脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和便利的操作体验。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用方形板安装方式,提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板材质制造,确保结构坚固耐用,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,保证平稳的360度转向性能。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的减震性和地面保护性能,内置滑动轴承确保车轮转动顺畅。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适合各种应用场景。该脚轮动载荷能力为75公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达150公斤,能够满足不同负重需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由钢板制成,中号规格,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,胎面覆盖热塑性橡胶,提供优异的滚动性能和地面保护,轮子配置滑动轴承。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米。动态载荷能力为75公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达150公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性。脚轮的支架采用钢板重型材料制造,内部配备两个钢珠滚道旋转轴承,提供平稳可靠的转向性能和长期的使用寿命。车轮采用100毫米直径的设计,轮子体采用聚氨酯材料制成,踏面与轮子体材料相同,确保耐磨性和一致的性能表现。滑动轴承的应用进一步增强了脚轮的运行效率。整个脚轮的总体高度为128毫米,紧凑的结构设计便于在空间受限的环境中安装使用。在承载能力方面,Alpha脚轮的静态承载能力达到400千克,动态承载能力为200千克,在4千米每小时的速度下可保持稳定的性能。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮主体由聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的滚动性能和地面保护,轴承采用滑动轴承设计。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米,结构紧凑适用于各种应用场景。动态承载能力为75公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达150公斤,满足不同负载需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
万向脚轮 100 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和卓越的耐久性。轮子主体采用聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮子内部配置滑动轴承以保证顺畅运转。轮子直径为100毫米,脚轮总高度为128毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为200公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷可达400公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
固定脚轮 100 mm
Alpha固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性。脚轮的支架采用钢板重型材料制造,内部配备两个钢珠滚道旋转轴承,提供平稳可靠的转向性能和长期的使用寿命。车轮采用100毫米直径的设计,轮子体采用聚氨酯材料制成,踏面与轮子体相同,搭配滑动轴承以确保顺畅的滚动效果。产品的总体高度为128毫米,紧凑的结构设计使其能够适应各种空间限制的应用环境。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静态承载能力达到400千克,动态承载能力为200千克,在4千米每小时的速度下运行。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和设备移动解决方案的理想选择。
万向脚轮 125 mm
Alpha stainless万向脚轮采用矩形板连接方式,配备不锈钢重型外壳和两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保卓越的耐用性和平稳运转。脚轮轮体采用聚丙烯材质制造,轮面为实心橡胶不留痕材料,硬度达到Shore A 63,提供优异的地面保护性能和静音运行效果。轮子配置滚柱轴承不锈钢结构,轮径为125毫米,整体高度为155毫米。该脚轮动态承载能力为100公斤(运行速度4公里/小时),静态承载能力可达200公斤。产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等多个专业领域,满足各种工业和商业环境的严苛要求。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材质制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕且硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,内置滚柱轴承保证平稳运行。产品轮径为125毫米,总高度为155毫米,动态载荷能力达150公斤(4公里/小时速度下),静态载荷能力高达300公斤。该万向脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种移动设备提供可靠的支撑解决方案。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性。该脚轮的支架采用钢板重型材料制造,内部配备两个钢珠滚道旋转轴承,提供卓越的转向灵活性和承载稳定性。车轮直径为125毫米,采用弹性轮胎、无缝、硫化的高品质材料制成,轮体由聚氨酯材料构成,确保耐磨性和长期使用寿命。轮轴采用滚珠轴承设计,保证平稳运转。产品总体高度为155毫米,设计紧凑高效。在静态条件下,该脚轮的最大承载能力达到500千克,动态承载能力为250千克(速度4千米/小时),满足各种工业环保要求。Alpha脚轮广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是现代工业物流和生产环境中的理想选择。
固定脚轮 125 mm
Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其壳体采用重型钢板材料制造,确保了结构的坚固性和耐久性。该脚轮配备直径为125毫米的车轮,轮胎采用弹性材料制成,具有无缝、硫化的特点,能够提供优异的耐磨性和使用寿命。车轮内部采用滚珠轴承设计,确保了平稳的转动性能和低摩擦力。车轮轮体由聚氨酯材料制成,具有良好的耐化学性和抗冲击能力。产品的总体高度为155毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,Alpha固定脚轮的静载荷容量达到500千克,动载荷容量为250千克,在4千米每小时的速度下工作。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和生产环境中的可靠解决方案。
万向脚轮 100 mm
Alpha万向脚轮是一款专为多种工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件。该产品的壳体采用钢板重型材料制造,内部配备两个钢珠滚道的旋转轴承,确保平稳灵活的万向转动性能。脚轮采用100毫米直径的轮子,轮胎材料为弹性轮胎、无缝、硫化的高质量材料,轮子内部采用滚柱轴承支撑,提供卓越的耐久性和可靠性。产品的总体高度为128毫米,设计紧凑合理。在负载能力方面,Alpha万向脚轮的静态承载能力达到320千克,动态承载能力为160千克,动态工作速度为4千米每小时。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统和洁净室技术、消防技术和防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和搬运系统中的理想选择。
万向脚轮 125 mm
Agila万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种设备提供灵活的移动解决方案。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材料制成,胎面覆盖热塑性橡胶,提供良好的地面保护和静音运行效果,轮子直径为125毫米,配备滑动轴承。脚轮总高度为160毫米,适合各种安装需求。载重能力方面,动载荷为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷可达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多个领域,是医疗、餐饮和商业环境中的理想选择。
万向脚轮 160 mm
Alpha stainless万向脚轮采用矩形板连接方式,配备不锈钢重型外壳,转向轴承采用两个钢珠滚道设计,确保转向灵活性和耐用性。轮子本体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置滚柱轴承不锈钢结构,轮径为160毫米。脚轮总高度为200毫米,动载荷能力为400公斤(行驶速度4公里/小时),静载荷能力达800公斤。该产品广泛应用于餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造以及运输设备等领域,其不锈钢材质和重型设计特别适合对卫生要求严格和承载能力要求高的工业环境使用。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。外壳采用钢板,中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮轮体由聚丙烯,导电材料制成,胎面采用热塑性橡胶,导电材质,提供优异的滚动性能和防静电功能,轴承系统为滑动轴承设计。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米。动态承载能力为75公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力可达150公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,满足不同行业的移动需求。
万向脚轮 80 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为重型应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和出色的耐久性。车轮主体由聚酯胺材料制成,表面覆盖实心橡胶黑色胎面,提供优异的抓地力和减震效果,内置滑动轴承确保运行顺畅。车轮直径为80毫米,脚轮总高度为108毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷可达100公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷高达200公斤。广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
固定脚轮 125 mm
Alpha固定脚轮是一款采用矩形板安装接口的工业级脚轮产品,其壳体采用重型钢板材料制造,确保了产品的耐久性和承载能力。该脚轮配备直径为125毫米的聚氨酯轮子,轮子踏面材料与轮子体相同,均采用聚氨酯材料,轮子内部采用滑动轴承设计,保证了平稳的转动性能。产品的总体高度为155毫米,设计紧凑合理。Alpha固定脚轮具有出色的承载性能,其静载荷容量达到500千克,动载荷容量为250千克,在4千米每小时的速度下可以安全运行。该产品广泛应用于汽车原始设备制造、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统与洁净室技术、消防技术与防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域,是工业物流和生产环境中的可靠解决方案。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体由聚酯胺材料制成,胎面采用注塑聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震效果,内置滚柱轴承保证轮子转动的顺畅性。脚轮车轮直径为125毫米,整体高度为155毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷可达200公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷高达400公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个领域。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用螺栓孔安装方式,脚轮可以使用任何长度的标准螺钉安装。脚轮外壳由钢板(中号)制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动。车轮轮体采用聚丙烯(导电)材料制造,胎面为热塑性橡胶(导电)材质,配置滑动轴承。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为100毫米。载重性能方面,动态载重能力为75公斤(速度3公里/小时),静态载重能力达150公斤。该脚轮适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种应用场景,其导电特性使其特别适合对静电控制有要求的环境使用。
固定脚轮 100 mm
Agila固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板中号材质外壳,确保结构稳固耐用。脚轮轮体采用聚丙烯导电材料制造,胎面使用热塑性橡胶导电材质,有效防止静电积累,轮子配置滑动轴承系统保证运转顺畅。轮径规格为100毫米,脚轮总高度为135毫米,结构紧凑适用于多种设备安装。动态承载能力在3公里每小时运行速度下可达80公斤,静态承载能力高达160公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构和两个钢珠滚道旋转轴承系统,确保卓越的承载性能和灵活转向。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,配备弹性轮胎黑色硫化胎面,提供优异的减震性能和地面保护,轮子内置滚柱轴承确保平稳运行。产品轮径为125毫米,整体高度155毫米,结构紧凑适用于多种工业环境。动态承载能力在4公里每小时速度下可达250公斤,静态承载能力高达500公斤,满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个专业领域,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Alpha万向脚轮采用矩形板安装方式,为重型应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度转向性能和出色的耐久性。轮子主体由聚酯胺材料制成,胎面材料与轮子体相同,提供优异的耐磨性和化学稳定性,轮子内部装配滑动轴承以保证顺畅运转。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为155毫米,紧凑的设计适合各种空间限制的应用场景。该脚轮具有出色的承载能力,动态载荷为250公斤(在4公里/小时速度下),静态载荷可达500公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。