Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

Bæredygtig mobilitet starter med hjulet

Levina care evo: Vores første genbrugte ricinusolie.
Bæredygtig mobilitet starter med hjulet

Levina care evo

Bæredygtig mobilitet starter med hjulet

Den første genbrugte hjulrulle fra TENTE: for en fremtid med lavere CO2-aftryk og mindre affald – i dokumenteret kvalitet.

Bæredygtig mobilitet i sundhedssektoren takket være genanvendte materialer
Med Levina care evo præsenterer TENTE sin første hjul fremstillet af genbrugsmateriale – og sætter dermed en ny standard for bæredygtig mobilitet. Enkelte komponenter indeholder op til 85% genbrugsmateriale, med et samlet indhold af genbrugsmateriale på op til 20%*. Dette resulterer i en reduktion på op til 18% i hjulets CO2-fodaftryk*. Resultatet: en holdbar, støjsvag og ydeevnestærk løsning til bæredygtig mobilitet i plejesektoren – uden at gå på kompromis med design, kvalitet eller sikkerhed.
85%
genbrugt polyamid i gaflen
50%
genbrugt polypropylen i hjulkroppen og dækslet
op til 20%
genbrugt materiale i hjulet*
op til 18%
reduceret CO2-fodaftryk*

Ressourcebesparelse gennem design

Gaflen på Levina care evo er fremstillet af 85% genanvendt polyamid. Dækslet og hjulkroppen består hver af 50% genanvendt polypropylen – ligeligt fordelt mellem post-consumer og industriaffald.

Takket være den målrettede brug af genanvendte materialer yder Levina care evo et aktivt bidrag til bæredygtig mobilitet og reducerer CO2-fodaftrykket med op til 18%*.

På trods af brugen af bæredygtige materialer er hjulet visuelt og teknisk identisk med standardversionen. Det repræsenterer bevist TENTE-kvalitet og leverer som en bæredygtig løsning til plejehjemsenge, medicinske stole og lænestole.

Tanja Klugmann, Global Head of Product Management

Tanja Klugmann, Global Head of Product Management

Med Levina care evo demonstrerer vi, at bæredygtighed og kvalitet ikke er modsætninger. Vi skaber løsninger, der opfylder de højeste standarder – samtidig med at vi forbedrer vores CO2-aftryk.

Tanja Klugmann, Global Head of Product Management

Alrounderen til plejeapplikationer: Velafprøvet teknologi – fremstillet bæredygtigt

Levina care evo er den bæredygtige version af den velkendte Levina care. Den tilbyder samme høje kvalitetsniveau – i teknologi, ergonomi og design. På trods af det genanvendte indhold viser hjulet ingen visuel eller funktionel forskel fra standardversionen. Fremstillet af genanvendte materialer står Levina care evo for bæredygtig mobilitet i daglig plejebrug – ergonomisk, støjsvag og let at manøvrere. Ideel til plejehjemsenge, hvilestole og andre medicinske applikationer.

  • Centralt låsesystem: patenteret, låser alle hjul stille og enkelt med en enkelt fodbevægelse
  • Svinghjul: med central total- eller retningslås
  • Præcisionskuglelejer: for optimal manøvredygtighed og præcis styring
  • Bæreevne: 100 kg
  • Temperaturområde: −10 °C / +40 °C
  • Hjuldiameter: 100 mm / 125 mm
  • Hjulbredde: 59 mm, hjulbredde: 32 mm



 Download produktinformation (PDF)

Kontakt vores eksperter for at lære mere om Levina care evo!

Vil du gerne vide mere om Levina care evo og bæredygtig mobilitet i sundhedssektoren? Vores TENTE-eksperter rådgiver dig gerne – kontakt os blot via formularen nedenfor.

Request
Felter markeret med (*) er påkrævet.