Hjul 200 mm
Maxtech
Ordrenummer:
190010548
EAN:
4031582457698
Varenummer:
UAP 200x40-Ø12,5
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Maxtech hjulet er designet til kastere og fremstillet med en polyamidkrop samt et præcisionskugleleje for optimal ydeevne. Hjule...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Datablad
Maxtech hjulet er designet til kastere og fremstillet med en polyamidkrop samt et præcisionskugleleje for optimal ydeevne. Hjulet har en diameter på 200 mm med et løbehjul af polyuretan, indsprøjtet, med en bredde på 40 mm. Navet måler 60 mm i længden, og akslen har et huldiameter på 12,5 mm. Hjulet kan håndtere en statisk belastning på op til 700 kg og en dynamisk belastning på 350 kg ved en hastighed på 4 km/h. Maxtech hjulet er velegnet til en bred vifte af anvendelser, herunder luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, containerkonstruktion, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, stilladser, værktøjsskabe, affaldshåndteringsudstyr, arbejdsborde og transportudstyr.