Hjul 200 mm
Ultratech
Ordrenummer:
199865047
EAN:
4031582445114
Varenummer:
ICP 200x50-Ø20 HL60 soft cv
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Ultratech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og består af en aluminiumkrop med et dæk på 50 mm bredde fremstillet af s...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Ultratech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og består af en aluminiumkrop med et dæk på 50 mm bredde fremstillet af støbt Ultratech polyurethan. Hjulet har en diameter på 200 mm og er udstyret med et nav på 60 mm længde samt en akselboringdiameter på 20 mm. Præcisionskuglelejet sikrer glat og pålidelig drift. Hjulet kan håndtere en statisk belastning på op til 1600 kg og en dynamisk belastning på 640 kg ved 6 km/h eller 800 kg ved 4 km/h. Ultratech hjulet er velegnet til luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, gaffeltrucks og reparationsfirmaer, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber