Hjul 200 mm
Ultratech
Ordrenummer:
199865045
EAN:
4031582445183
Varenummer:
ICP 200x50-Ø20 HL60
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Ultratech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og består af et aluminiumslegeret hjullegeme med en 200 mm diameter og en...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Ultratech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og består af et aluminiumslegeret hjullegeme med en 200 mm diameter og en 60 mm lang nav. Løbefladen er fremstillet af ultratech polyurethan, støbt, med en bredde på 50 mm, hvilket sikrer optimal driftsstabilitet og slidstyrke. Hjulet er udstyret med præcisionskugleleje og har en akselboringdiameter på 20 mm. Statisk bæreevne udgør 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne varierer mellem 640 kg ved 6 km/h og 800 kg ved 4 km/h. Ultratech hjulet er velegnet til luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, gaffeltrucks og reparationsfirmaer, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.