Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Ultratech plus hjulet er designet til professionel anvendelse i demanding industrielle miljøer og består af et støbejernshus med et dæk på 50 mm bredde fremstillet af ultratech polyurethan, støbt. Hjulet har en samlet diameter på 200 mm med en navlængde på 60 mm og en akselhuljordens diameter på 20 mm, hvilket sikrer kompatibilitet med standard kastorbefastninger. Hjulet er udstyret med præcisionskuglelejer for optimal ydeevne og glat drift. Den statiske bæreevne udgør 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne varierer mellem 640 kg ved 6 km/h og 800 kg ved 4 km/h, hvilket gør det velegnet til luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, gaffeltrucks og reparationsfirmaer, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FCP 200x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582445206
S4-materialenummer
199865058
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
800 kg
Belastning ved 6 km/t
640 kg
Belastning Statisk
1600 kg
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
4,07 kg
Produktnavn
Ultratech plus
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Støbejern
Hjulbanemateriale
Ultratech polyurethan, Støbt
Aksel Huldiameter
20 mm
Navlængde
60 mm
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
200 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Vandblå (RAL5021)