Hjul 160 mm
Ultratech
Ordrenummer:
199864993
EAN:
4031582445084
Varenummer:
ICP 160x50-Ø20 HL60 soft cv
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Ultratech hjulet er designet til kastorer og består af et aluminiumslegeret hjullegeme med en løbeflade på 50 mm bredde fremstil...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Ultratech hjulet er designet til kastorer og består af et aluminiumslegeret hjullegeme med en løbeflade på 50 mm bredde fremstillet af støbt Ultratech polyurethan. Hjulet har en diameter på 160 mm og er monteret på et nav med en længde på 60 mm, hvilket sikrer stabil og pålidelig drift. Akslen er forsynet med et hul på 20 mm i diameter til montering. Hjulet er udstyret med præcisionskuglelejer, der garanterer glat og effektiv rotation. Den statiske bæreevne er på 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne varierer mellem 640 kg ved 6 km/h og 800 kg ved 4 km/h. Ultratech hjulet er velegnet til luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, gaffeltrucks, reparationsfirmaer, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber