Hjul 160 mm
Ultratech
Ordrenummer:
199864992
EAN:
4031582445176
Varenummer:
ICP 160x50-Ø20 HL60
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Sporfri bevægelse
Ultratech hjulet er designet til castor-anvendelser og består af et aluminiumslegeret hjullegeme med et løbefladebredde på 50 mm...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Ultratech hjulet er designet til castor-anvendelser og består af et aluminiumslegeret hjullegeme med et løbefladebredde på 50 mm og en samlet diameter på 160 mm. Løbeflagen er fremstillet af ultratech polyurethan, støbt, hvilket sikrer høj slidstyrke og driftssikkerhed. Navet har en længde på 60 mm, og akselhullet har en diameter på 20 mm. Hjulet er udstyret med præcisionskuglelejer for optimal rotationsperformance. Den statiske bæreevne er 1600 kg, mens den dynamiske bæreevne varierer mellem 640 kg ved 6 km/h og 800 kg ved 4 km/h. Ultratech hjulet er velegnet til luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, bilindustri OEM, keramik- og glasproducenter, gaffeltrucks, reparationsfirmaer, produktions- og platformvogne samt tunge AGV-systemer.