Hjul 150 mm
Duratech
Ordrenummer:
190000776
EAN:
4031582496680
Varenummer:
UOR 150x46-Ø20 HL58
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Lavt slid hjul
Duratech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og leveres med en diameter på 150 mm og et nav på 58 mm længde. Løbefladen...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Duratech hjulet er designet til anvendelse i kastorer og leveres med en diameter på 150 mm og et nav på 58 mm længde. Løbefladen har en bredde på 46 mm og er fremstillet af materiale identisk med hjulfælgen, mens hjulets krop er konstrueret af polyamid for optimal holdbarhed. Akselhullet har en diameter på 20 mm og er udstyret med rulleleje for glat rotation. Hjulet har en statisk bæreevne på 1000 kg og en dynamisk bæreevne på 500 kg ved 4 km/h. Duratech hjulet er velegnet til bilindustri OEM, containerkonstruktion, elektroniske systemer og renrumsteknologi, maskinkonstruktion, produktions- og platformvogne, rullebure, butiksinventar og displays samt transportudstyr.
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
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid