Drejeligt Hjul med Totalbremse 75 mm
Agila
EAN:
4031582343182
Varenummer:
2477YGO075R47-32-35
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejeh...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Agila er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker med en syntetisk ekspander, firkantet, til montering i firkantrør. Angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet af stålplade og udstyret med drejekrans med dobbelt kuglekrans, som sikrer præcis drejning og høj stabilitet. Hjulet har en diameter på 75 mm, en fælg af polypropylen, elektrisk ledende, og en hjulbane af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, der afleder statisk elektricitet og giver lydløs kørsel. Glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig drift. Byggehøjden er 103 mm. Den statiske bæreevne er 150 kg, og den dynamiske bæreevne er 75 kg ved 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Håndtags-sæt
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
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning