Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 75 mm
Agila twin
Ordrenummer:
990064894
EAN:
4031582302882
Varenummer:
2976UAE075P54 offset-28 yellow axle-M8
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Brugervenlig centrallås
Agila twin er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Datablad
Agila twin er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til krævende anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, trolleyer til flyservice samt butiksinventar og displays. Montagen sker via en rektangulær plade med bremseelementer, som sikrer en stabil fastgørelse og integrerer bremsefunktionen direkte i beslaget. Gaflen er fremstillet af stålplade, medium, og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der giver præcis og let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 75 mm og består af en fælg i polyamid med en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, mens lejringen udgøres af et rustfrit kegle-kugleleje, der sikrer lav rullemodstand og høj korrosionsbestandighed. Byggehøjden er 103 mm. Den statiske bæreevne er 140 kg, og den dynamiske bæreevne er 70 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
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
Beskytter gulve ved belastningsfordeling
To hjul fordeler belastningen og minimerer gulvaftryk