Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Integral smart plus er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, beregnet til anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, dialysevogne, hospitalsenge og ultralydsapparater på hospitaler og plejehjem. Montagen sker via en stift med cam-hul til profilstænger i kort variant, hvilket sikrer en kompakt og sikker forbindelse til understellet. Gaflen er fremstillet af let stålplade, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje for let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 150 mm og består af en fælg af polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, mens hjullejet er et præcisionskugleleje, der giver lav rullemodstand og lydløs kørsel. Byggehøjden er 183 mm. Den statiske bæreevne er 405 kg, og den dynamiske bæreevne er 135 kg ved en hastighed på 4 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til stabil transport af tungt udstyr.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
1046UAP150R36-32S35 D plus 9002 4xM6 LN
EAN
4031582551310
S4-materialenummer
900000152
Primære egenskaber
Type
Drejelig Hjul med central- og Totalbremse
Samlet bredde
62 mm
Belastning ved 4 km/t
135 kg
Belastning Statisk
405 kg
Byggehøjde
183 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-25 °C
Samlet vægt
1,13 kg
Produktnavn
Integral smart plus
Standard
lignende EN12531- Hospitalssengehjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Bolt
4
Monteringstype
Stift med Cam-hul til profilstænger, kort Variant
Boltdiameter
32 mm
Boltlængde
51 mm
Bolt trådens position
7 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Lukket
Materialer til boliger
Stålplade, let
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
62 mm
Udfaldsdiameter
230 mm
Udladning
40 mm
Udfaldsradius
115 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
42 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Diameter
150 mm
Fælgbredde
32 mm
Trådfang
Med trådfang
Hjulbane-farve
Skifergrå (RAL7015)
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Grafit sort (RAL9011)
special-features-image
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder
Solidt kabinet
Fremstillet af presset stål, galvaniseret
Forhindrer utilsigtet bevægelse
Hjul-lås til manuel betjening
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Lavvedligeholdelseshjul
Gevindbeskyttere til uhindret drift med minimal rengøring
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Ergonomisk brug
Hjul med optimeret rullemodstand for at lette brugerens belastning
Certificeret sikkerhed
Ydelsesstandard certificeret af TÜV Süd