Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Integral assist er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, udviklet til elektromobilitet i sundhedssektoren. Fastgørelsen sker via en tap med Cam-hul til profilstænger i kort variant. Hjulet har en diameter på 150 mm, en hjulbane af støbt polyuretan og en fælg af stål og jern, der sikrer høj bæreevne og lav rullemodstand. Typiske anvendelser er anæstesivogne, C-buer, CT-scannere, MR, røntgen, computere på hjul, dialysevogne, hospitalsenge, medicinvogne, sygeplejevogne, bårer, ultralydsapparater og respiratorer på hospitaler og plejehjem.
Artikelnummer
Varenummer
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270° R
EAN
4031582553161
S4-materialenummer
900000350
Drivenhedens aktuator
Nominel hastighed
5 km/h
Køreenhedens Motor
Nominel hastighed
5 km/h
Primære egenskaber
CO2-udledning (scope 3)
24.98
Type
Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse
Samlet vægt
5,06 kg
Produktnavn
Integral assist
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Stift med Cam-hul til profilstænger, kort Variant
Gaffel
Gaffel Form
Kørsel
Materialer til boliger
Elektrisk
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Hjul
Fælgmateriale
Stål, jern
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Støbt
Diameter
150 mm
Trådfang
Integreret trådfang
Leje
Nav-Motor

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award

special-features-image
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder
Forhindrer utilsigtet bevægelse
Hjul-lås til manuel betjening
Fastgjort stander
Total lås for samtidig låsning af hjulet og svinghuset
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Lavvedligeholdelseshjul
Gevindbeskyttere til uhindret drift med minimal rengøring
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Reduceret sygefravær
Hurtig tilbagebetaling af investering gennem færre sygefravær