Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til anvendelse i sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Fastgørelsen sker via stift med grebsring, med krave, som sikrer en enkel og sikker montering i møblets bøsning, mens kraven giver en stabil anlægsflade mod møblet. Gaflen er fremstillet af polypropylen og er udført med en drejekrans af typen stift, drejeligt, hvilket giver en let og præcis styring under kørsel. Hjulet har en diameter på 50 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der skåner gulvet og bidrager til lydløs kørsel. Lejringen er udført som glideleje med afstandsrør, der sikrer en ensartet funktion. Byggehøjden er 61 mm. Den statiske bæreevne udgør 80 kg pr. hjul, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
A523PJI050B10-11x20/10D38 9011/7042
EAN
4031582317343
S4-materialenummer
990071098
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Vægtbremse
Samlet bredde
55 mm
Belastning ved 3 km/t
40 kg
Belastning Statisk
80 kg
Byggehøjde
61 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,11 kg
Produktnavn
Lumina
Standard
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Stift med grebsring, med krave
Stiftdiameter
11 mm
Stiftlængde
20 mm
Gaffel
Farve
Grafit sort (RAL9011)
Gaffel Form
Dobbelhjul lukket, med dome
Materialer til boliger
Polypropylen
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
38 mm
Udfaldsdiameter
104 mm
Udladning
20 mm
Udfaldsradius
52 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polypropylen
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
8 mm
Diameter
50 mm
Fælgbredde
8 mm
Trådfang
Uden trådfang
Hjulbane-farve
Traffic grey A (RAL7042)
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
Hjul farve
Grafit sort (RAL9011)
special-features-image
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder
Forhindrer utilsigtet bevægelse
Hjul-lås til manuel betjening
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
Kemikaliebestandige komponenter
Ufølsom over for mange rengøringsmidler og kemiske stoffer
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Reduceret rengøring
Takket være overvejende glatte overflader er hjulene hurtige og nemme at rengøre
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Drejeligt Hjul 50 mm
Lumina
A520PJI050B10-11x20/10DOM38 9011/7042

Lumina er et drejeligt hjul, der er udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der stilles krav til let og præcis manøvrering. Montagen sker via en stift med grebsring, med krave, som giver en sikker og enkel fastgørelse i møblets borede hul, mens kraven sikrer en stabil anlægsflade. Gaflen er fremstillet i polypropylen, og drejekransen er udført i typen stift, drejeligt, hvilket giver en kompakt konstruktion med lav vægt og god korrosionsbestandighed. Hjulet har en diameter på 50 mm og består af en fælg af polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der skåner gulvbelægningen og bidrager til lydløs kørsel. Lejringen er et glideleje med afstandsrør, som sikrer en jævn og stabil rotation. Byggehøjden er 61 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg