Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Elastech er et hjul til brug i styrehjul og fasthjul med fælg af stål, jern og hjulbane i elastisk dæk, sort, vulkaniseret. Hjulet har en diameter på 250 mm og en hjulbanebredde på 60 mm. Den dynamiske bæreevne er 525 kg ved 6 km/t og 630 kg ved 4 km/t, mens den statiske bæreevne er 1.050 kg. Hjulet egner sig blandt andet til AMR-systemer, automatiserede shuttlesystemer, maskinkonstruktion, transportudstyr og rullebure.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
EEZ 250x60-Ø190 DG
S4-materialenummer
199800122
Primære egenskaber
Type
Hjul
Belastning ved 4 km/t
630 kg
Belastning ved 6 km/t
525 kg
Belastning Statisk
1050 kg
Temperaturområde (maksimum)
85 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
1,36 kg
Produktnavn
Elastech
Standard
EN12533 – Sværlasthjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
68 Shore A
Fælgmateriale
Stål, jern
Hjulbanemateriale
Elastisk dæk, sort, vulkaniseret
Aksel Huldiameter
190 mm
Navlængde
60 mm
Hjulbane bredde
60 mm
Diameter
250 mm
Fælgbredde
60 mm
Leje
Borehul, ikke-bearbejdet
Hjul farve
Jet black (svarende til RAL9005)
special-features-image
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber