Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Integral twin load er et drejeligt hjul med central-, total- eller retningsbremse, designet til præcis styring og sikker bremsning i medicinske og kirurgiske applikationer. Hjulet monteres ved hjælp af en stift med Cam-hul til profilstænger i kort variant, hvilket sikrer en robust og pålidelig fastgørelse til forskellige bæresystemer. Huset er fremstillet af tung stålplade og udstyret med et præcisionskugleleje i drejelejringen, hvilket garanterer glat rotation og lang levetid selv under hyppig brug. Hjulet selv har en diameter på 150 mm og er forsynet med et præcisionskugleleje samt et slidlag af injiceret polyuretan monteret på en polyamidkrop, hvilket sikrer både holdbarhed og glat køreegenskaber på forskellige underlag. Den samlede højde af konstruktionen er 193 mm, hvilket gør den velegnet til integration i kompakte medicinske systemer. Hjulet kan håndtere en statisk belastning på op til 750 kg og en dynamisk belastning på 250 kg ved kørehastigheder op til 4 km/h, hvilket gør det ideelt til anvendelse i C-buer, CT-scannere, MR- og røntgenudstyr, hospitalsenge, mikroskopisk udstyr, kirurgiske robotter og operationsborde, hvor præcision, sikkerhed og pålidelig bremsning er kritiske krav.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
3944UAP150R36-32S30 D 9002 SP
S4-materialenummer
990066030
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med central-, total- eller retningsbremse
Samlet bredde
74 mm
Belastning ved 4 km/t
250 kg
Belastning Statisk
750 kg
Byggehøjde
193 mm
Temperaturområde (maksimum)
80 °C
Temperaturområde (minimum)
-25 °C
Samlet vægt
2,32 kg
Produktnavn
Integral twin load
Standard
EN12531 - Hospitalssengehjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Bolt
2
Monteringstype
Stift med Cam-hul til profilstænger, kort Variant
Boltdiameter
32 mm
Boltlængde
50 mm
Bolt trådens position
7 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Stålplade, tung
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
70 mm
Udfaldsdiameter
249 mm
Udladning
45 mm
Udfaldsradius
124,5 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
91 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)
40 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Diameter
150 mm
Fælgbredde
15 mm
Trådfang
Med trådfang
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Grå hvid (RAL9002)
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
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Stærkt stativ
Ekstrem vridningsstivhed sikrer stabilitet for operationsborde eller tunge applikationer
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
Komfortabel manøvredygtighed
Let passage over forhindringer med store hjul og elastiske hjulcentre
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Beskytter gulve ved belastningsfordeling
To hjul fordeler belastningen og minimerer gulvaftryk