Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Linea er et drejeligt hjul til krævende anvendelser i sundhedssektoren og professionelt inventar. Montagen sker via bolthul, hvilket muliggør en enkel og sikker fastgørelse med en central bolt. Gaflen er fremstillet af polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, der sikrer en let og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg af polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der giver lydløs kørsel og skåner gulvet. Hjullejet er et rustfrit præcisionskugleleje med lav rullemodstand og høj korrosionsbestandighed. Byggehøjden er 118 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter hospitaler, plejehjem, plejesenge, patientløftere, medicinvogne, dialysevogne, ultralydsapparater og kontormøbler.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5940UAC100P30-11 9002/Pan/7015 2.0
EAN
4031582360189
S4-materialenummer
990771757
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
82 mm
Belastning ved 3 km/t
120 kg
Belastning Statisk
240 kg
Byggehøjde
118 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,66 kg
Produktnavn
Linea
Standard
EN12530 - Hjul til Apparater
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Bolthul
Bolt Huldiameter
11 mm
Gaffel
Farve
Grå hvid (RAL9002)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Præcisionskugleleje
Dome-diameter
52 mm
Udfaldsdiameter
180 mm
Udladning
32 mm
Udfaldsradius
90 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
92 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Polyuretan, Indsprøjtet
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
20 mm
Diameter
100 mm
Fælgbredde
20 mm
Trådfang
Med trådfang
Hjulbane-farve
Skifergrå (RAL7015)
Leje
Præcisionskugleleje, Rustfri
Hjul farve
Skifergrå (RAL7015)

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
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
Integreret kabelbeskyttelse
Integreret kabelskubber til at beskytte kabler, der ligger på gulvet
Individuel branding
Graveret, støbt eller trykt
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Linea
5940-CAP

Linea er et tilbehør designet til kastere og udgør en væsentlig komponent til optimering af møbelbevægelse og stabilitet. Dette tilbehør leveres med høj præcision og er fremstillet efter strenge kvalitetsstandarder for at sikre pålidelig ydeevne i professionelle og kommercielle miljøer. Linea tilbehøret er kompatibelt med standardkastere og kan installeres uden særlige værktøjer, hvilket gør det ideelt til hurtig montering og vedligeholdelse. Produktet er konstrueret til at modstå daglig slitage og tilbyder en lang levetid med minimal vedligeholdelse, hvilket gør det til et omkostningseffektivt valg for faciliteter, der kræver pålidelig kasterudstyr.

Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 100 mm
Linea
5947UAC100P30-11 RAL9002

Linea er et drejeligt hjul med totalbremse, udviklet til krævende anvendelser, hvor præcis manøvrering og sikker fastlåsning er afgørende. Montagen sker via bolthul, som giver en enkel og robust fastgørelse til stel og understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejekransen er udført med præcisionskugleleje, hvilket sikrer let drejning og stabilt retningsskift under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der kombinerer lydløs kørsel med god slidstyrke og skånsomhed over for gulvet. Hjullejet er et rustfrit præcisionskugleleje, som giver lav rullemodstand og høj korrosionsbestandighed. Byggehøjden er 118 mm. Den statiske bæreevne udgør 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter hospitaler, plejehjem og plejesenge.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 100 mm
Linea
5941UAC100P30-11 RAL9002

Linea er et Drejeligt Hjul med Retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser i blandt andet hospitaler, plejehjem, plejesenge, patientløftere og medicinvogne. Montagen sker via bolthul, som giver en enkel og sikker fastgørelse til stel og understelskonstruktioner. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udstyret med et præcisionskugleleje i drejekransen, der sikrer let og præcis drejning selv under belastning. Hjulet har en diameter på 100 mm med fælg i polyamid og en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der giver lydløs kørsel, lav rullemodstand og skånsom behandling af gulvbelægninger. Hjullejet er et rustfrit præcisionskugleleje, som er velegnet til hyppig rengøring og desinfektion. Byggehøjden er 118 mm. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg