Drejeligt Hjul 100 mm
Linea
Ordrenummer:
990079502
EAN:
4031582338768
Varenummer:
5940UAP100R05-22 9002/7015 2.0
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Linea er et drejeligt hjul udviklet til krævende anvendelser, hvor præcis styring og lydløs kørsel er afgørende. Fastgørelsen sk...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Linea er et drejeligt hjul udviklet til krævende anvendelser, hvor præcis styring og lydløs kørsel er afgørende. Fastgørelsen sker via en solid stift, rund, der giver en enkel og stabil montering i stellet. Gaflen er fremstillet i polyamid og har en drejekrans med præcisionskugleleje, der sikrer let og præcis drejning. Hjulet har en diameter på 100 mm og består af en fælg i polyamid med en indsprøjtet hjulbane af polyuretan, som giver godt greb og skånsom kørsel på gulvet. Hjulet er lejret i et præcisionskugleleje, der reducerer friktion og slid. Byggehøjden er 118 mm, hvilket muliggør kompakte konstruktioner. Den statiske bæreevne er 240 kg, mens den dynamiske bæreevne er 120 kg ved en hastighed på 3 km/t. Typiske anvendelser omfatter hospitaler, plejehjem, plejesenge, medicinvogne, dialysevogne, patientløftere og kontormøbler.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
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
Integreret kabelbeskyttelse
Integreret kabelskubber til at beskytte kabler, der ligger på gulvet
Individuel branding
Graveret, støbt eller trykt
Fascinerende billedtryk
Hjulafdækninger kan trykkes med næsten ethvert motiv