Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Stylea er et drejeligt hjul, der er udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der stilles krav til let manøvrering og elektrisk afledning. Montagen sker via en stift med grebsring, med krave, som sikrer en enkel og sikker fastgørelse i møblets rørprofil eller boring, mens kraven giver en veldefineret anlægsflade. Gaflen er fremstillet af polyamid og udført med stift, drejeligt, hvilket muliggør let retningsskift under kørsel. Hjulet har en diameter på 65 mm og er forsynet med en fælg af polyamid, elektrisk ledende, samt en hjulbane af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, der giver gulvskånende og lydløs kørsel og samtidig afleder statisk elektricitet. Lejringen består af et glideleje med afstandsrør. Byggehøjden er 68 mm. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
S1-5920XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011
EAN
4031582342291
S4-materialenummer
990078535
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
43 mm
Belastning ved 3 km/t
50 kg
Belastning Statisk
100 kg
Byggehøjde
68 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,13 kg
Produktnavn
Stylea
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Stift med grebsring, med krave
Stiftdiameter
11 mm
Stiftlængde
20 mm
Gaffel
Farve
Grafit sort (RAL9011)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
23 mm
Udfaldsdiameter
106 mm
Udladning
25 mm
Udfaldsradius
53 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
87 Shore A
Fælgmateriale
Polyamid, elektrisk ledende
Hjulbanemateriale
Termoplastisk gummi, elektrisk ledende
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
8 mm
Diameter
65 mm
Fælgbredde
8 mm
Trådfang
Uden trådfang
Hjulbane-farve
Grafit sort (RAL9011)
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
Hjul farve
Grafit sort (RAL9011)
special-features-image
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Kemikaliebestandige komponenter
Ufølsom over for mange rengøringsmidler og kemiske stoffer
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Reduceret rengøring
Takket være overvejende glatte overflader er hjulene hurtige og nemme at rengøre
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Drejeligt Hjul med Vægtbremse 65 mm
Stylea
5923XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011

Stylea er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Monteringen sker via beslagtypen stift med grebsring, med krave, som sikrer en sikker og let montering i møblets bøsning samt en stabil fastholdelse under brug. Gaflen er fremstillet i polyamid og udført med drejeleje af typen stift, drejeligt, hvilket giver en robust og vedligeholdelsesfri konstruktion. Hjulet har en diameter på 65 mm og er lejret i et glideleje med afstandsrør. Hjulbanen består af termoplastisk gummi, elektrisk ledende, mens fælgen er fremstillet i polyamid, elektrisk ledende, så elektrostatiske ladninger effektivt afledes til gulvet. Byggehøjden er 68 mm. Den statiske bæreevne udgør 100 kg, og den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til let og skånsom kørsel på indendørs gulve.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg