Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Stylea er et Drejeligt Hjul med Vægtbremse, hvor bremsen aktiveres ved belastning, og hjulet er beregnet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Monteringen sker via et beslag af typen stift med grebsring, med krave, som giver et sikkert indgreb i møblets boring og en stabil anlægsflade. Gaflen er fremstillet i polyamid, og drejefunktionen er udført som stift, drejeligt, hvilket sikrer let styring og præcise retningsskift. Hjulet har en diameter på 65 mm og en fælg i polyamid, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen og består dermed også af polyamid. Lejet er et glideleje med afstandsrør, der giver jævn rotation og lang levetid ved daglig brug. Byggehøjden er 68 mm. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til hyppig flytning af lettere møbler.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5923UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011
EAN
4031582335699
S4-materialenummer
990078108
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Vægtbremse
Samlet bredde
43 mm
Belastning ved 3 km/t
50 kg
Belastning Statisk
100 kg
Byggehøjde
68 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,13 kg
Produktnavn
Stylea
Standard
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Stift med grebsring, med krave
Stiftdiameter
11 mm
Stiftlængde
20 mm
Gaffel
Farve
Grafit sort (RAL9011)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
27 mm
Udfaldsdiameter
106 mm
Udladning
25 mm
Udfaldsradius
53 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
65 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
8 mm
Diameter
65 mm
Fælgbredde
8 mm
Trådfang
Uden trådfang
Hjulbane-farve
Grafit sort (RAL9011)
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
Hjul farve
Grafit sort (RAL9011)
special-features-image
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder
Forhindrer utilsigtet bevægelse
Hjul-lås til manuel betjening
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
Kemikaliebestandige komponenter
Ufølsom over for mange rengøringsmidler og kemiske stoffer
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Reduceret rengøring
Takket være overvejende glatte overflader er hjulene hurtige og nemme at rengøre
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Drejeligt Hjul 65 mm
Stylea
5920UOI065B10-11X20/10D27 9011/9011

Stylea er et drejeligt hjul, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor der kræves en kompakt og pålidelig løsning. Montagen sker via beslagtypen stift med grebsring, med krave, som sikrer en enkel og sikker fastgørelse i møblets bøsning, mens kraven giver en stabil anlægsflade. Gaflen er fremstillet i polyamid og udført med drejeleje af typen stift, drejeligt, hvilket giver en let og jævn drejebevægelse ved retningsskift. Hjulet har en diameter på 65 mm og en fælg af polyamid, mens hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed også består af polyamid. Lejet er udført som glideleje med afstandsrør, der giver en robust og vedligeholdelsesvenlig konstruktion. Byggehøjden er 68 mm, hvilket muliggør en lav og diskret montage under møblet. Den statiske bæreevne er 100 kg, og den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg