Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Lumina er et drejeligt hjul udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler med krav om kompakt konstruktion. Monteringen sker via en stift med grebsring og krave, der giver sikker fastgørelse i møblets borehul og en stabil anlægsflade. Gaflen er fremstillet i polypropylen og udført med stift, drejeligt leje, som sikrer en let drejebevægelse ved retningsskift. Hjulet har en diameter på 50 mm, og fælgen er fremstillet i elektrisk ledende polypropylen, hvilket muliggør afledning af statisk elektricitet. Hjulbanen er identisk med fælgen og udgør dermed en homogen enhed i samme materiale. Lejringen består af et glideleje med afstandsrør, der giver en robust og vedligeholdelsesvenlig drift. Byggehøjden er 56 mm, hvilket giver en lav monteringshøjde. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
AA20YOI050B10-11X20/10 9011/9011
EAN
4031582340891
S4-materialenummer
990074954
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
55 mm
Belastning ved 3 km/t
40 kg
Belastning Statisk
80 kg
Byggehøjde
56 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,1 kg
Produktnavn
Lumina
Standard
EN12528 - Møbelhjul
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Stift med grebsring, med krave
Stiftdiameter
11 mm
Stiftlængde
20 mm
Gaffel
Farve
Grafit sort (RAL9011)
Gaffel Form
Dobbelthjul, lukket
Materialer til boliger
Polypropylen
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
0 mm
Udfaldsdiameter
104 mm
Udladning
20 mm
Udfaldsradius
52 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
65 Shore D
Fælgmateriale
Polypropulen elektrisk ledende
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
7 mm
Diameter
50 mm
Fælgbredde
7 mm
Trådfang
Uden trådfang
Hjulbane-farve
Grafit sort (RAL9011)
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
Hjul farve
Grafit sort (RAL9011)
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
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
Drejeligt Hjul med Vægtbremse 50 mm
Lumina
AA23YOI050B10-11X20/10 9011/9011

Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Montering sker via en stift med grebsring, med krave, der giver en enkel og sikker fastgørelse i møblets bøsning, mens kraven danner en defineret anlægsflade. Gaflen er fremstillet i polypropylen og har et drejeleje af typen stift, drejeligt, som muliggør let retningsskift under brug. Hjulet har en diameter på 50 mm og er lejret i et glideleje med afstandsrør. Fælgen er fremstillet i polypropylen, elektrisk ledende, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen, så fælg og hjulbane udgør en homogen enhed, der afleder statisk elektricitet. Byggehøjden er 55 mm. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til lette møbelapplikationer.

50 mm
55 mm
40 kg
50 mm
55 mm
40 kg