Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Stylea er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Montagen sker via en stift med grebsring, med krave, der sikrer en enkel og pålidelig fastgørelse i møblet. Gaflen er udført i polyamid og har et drejeleje af typen stift, drejeligt, som muliggør fri rotation om den lodrette akse. Hjulet har en diameter på 65 mm og en fælg af polyamid, og hjulbanen er identisk med hjulfælgen, dvs. ligeledes udført i polyamid. Lejringen består af et glideleje med afstandsrør, der giver en robust og vedligeholdelsesfri konstruktion. Byggehøjden er 68 mm, hvilket gør hjulet velegnet til kompakte konstruktioner med begrænset indbygningshøjde. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t, og vægtbremsen fastholder møblet sikkert under belastning.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
5923UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011
EAN
4031582311044
S4-materialenummer
990074016
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Vægtbremse
Samlet bredde
43 mm
Belastning ved 3 km/t
50 kg
Belastning Statisk
100 kg
Byggehøjde
68 mm
Temperaturområde (maksimum)
60 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
0,13 kg
Produktnavn
Stylea
Standard
EN12529 - Swivel Chairs Castors
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Stift med grebsring, med krave
Stiftdiameter
11 mm
Stiftlængde
20 mm
Gaffel
Farve
Grafit sort (RAL9011)
Gaffel Form
Dobbelt Hjul
Materialer til boliger
Polyamid
Drejekrans
Stift, drejelig
Dome-diameter
23 mm
Udfaldsdiameter
106 mm
Udladning
25 mm
Udfaldsradius
53 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
65 Shore D
Fælgmateriale
Polyamid
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Aksel Huldiameter
0 mm
Navlængde
0 mm
Hjulbane bredde
8 mm
Diameter
65 mm
Fælgbredde
8 mm
Trådfang
Uden trådfang
Hjulbane-farve
Grafit sort (RAL9011)
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
Hjul farve
Grafit sort (RAL9011)
special-features-image
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder
Forhindrer utilsigtet bevægelse
Hjul-lås til manuel betjening
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
Kemikaliebestandige komponenter
Ufølsom over for mange rengøringsmidler og kemiske stoffer
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Reduceret rengøring
Takket være overvejende glatte overflader er hjulene hurtige og nemme at rengøre
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Drejeligt Hjul 65 mm
Stylea
5920UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

Stylea er et drejeligt hjul udviklet til montage i sengeborde, møbler, mediamøbler og kontormøbler, hvor kompakt opbygning og pålidelig funktion er afgørende. Monteringen sker via en stift med grebsring, med krave, der giver en sikker og hurtig fastgørelse, mens kraven sikrer en defineret anlægsflade. Gaflen er fremstillet i polyamid og har et drejeleje af typen stift, drejeligt, hvilket muliggør let retningsændring under brug. Hjulet har en diameter på 65 mm og en fælg i polyamid, og hjulbanen er identisk med hjulfælg, dvs. udført i samme materiale. Lejet er et glideleje med afstandsrør, som sikrer stabil rotation og jævn kraftoverføring. Byggehøjden er 68 mm, hvilket gør hjulet velegnet til lave og kompakte møbelkonstruktioner. Den statiske bæreevne er 100 kg, mens den dynamiske bæreevne er 50 kg ved en hastighed på 3 km/t.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg