Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Monteringen sker via en stift med grebsring og krave, som sikrer en enkel og sikker fastgørelse i møblets bøsning, mens kraven giver en defineret anlægsflade. Gaflen er fremstillet i zinkstøbning/aluminium og er udført med stift, drejeligt leje, der giver en stabil og præcis drejebevægelse. Hjulet har en diameter på 50 mm, og fælgen er af elektrisk ledende polypropylen, hvilket muliggør afledning af statisk elektricitet. Hjulbanen er identisk med hjulfælgen og dermed fremstillet i samme materiale. Lejringen er udført som glideleje med afstandsrør, der sikrer let rulning og jævn belastningsfordeling. Byggehøjden er 59 mm, hvilket giver en kompakt montering. Bæreevnen er ikke angivet i produktdataene og skal fastlægges ud fra den konkrete anvendelse.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
6A23YOI050B10-11x20/10 Rk. schwarz
EAN
4031582340556
S4-materialenummer
990073825
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul med Vægtbremse
Samlet bredde
55 mm
Byggehøjde
59 mm
Temperaturområde (maksimum)
40 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
0,13 kg
Produktnavn
Lumina
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Stift med grebsring, med krave
Stiftdiameter
11 mm
Gaffel
Gaffel Form
Dobbelthjul, lukket
Materialer til boliger
Zink-støbning/aluminium
Drejekrans
Stift, drejelig
Udfaldsdiameter
102 mm
Udfaldsradius
51 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (D)
65 Shore D
Fælgmateriale
Polypropulen elektrisk ledende
Hjulbanemateriale
Identisk med Hjulfælg
Hjulbane bredde
8 mm
Diameter
50 mm
Fælgbredde
8 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Nittet
Leje
Glideleje med Afstandsrør
special-features-image
Særlige funktioner
Ikke-farlige materialer
Overholder RoHS og REACH. Indeholder ikke polycykliske aromatiske kulbrinter eller krom (VI)
Testet kvalitet
Testet i vores eget laboratorium for overensstemmelse med europæiske standarder
Solidt kabinet
Fremstillet af presset stål, galvaniseret
Forhindrer utilsigtet bevægelse
Hjul-lås til manuel betjening
Variable monteringsmuligheder
Forskellige monteringsmål til en bred vifte af anvendelser
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Lavt slid hjul
Holdbare hjul med ekstremt lavt slid
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser
Certificeret ledningsevne
Ledende version til at beskytte brugere og elektriske enheder mod elektrostatisk afladning
Lavvedligeholdelsesmaterialer
Alle metaldele af aluminium eller rustfrit stål
Kemikaliebestandige komponenter
Ufølsom over for mange rengøringsmidler og kemiske stoffer
Optimeret manøvredygtighed
Dobbelt hjul med høj manøvredygtighed takket være differentialeffekten
Reduceret rengøring
Takket være overvejende glatte overflader er hjulene hurtige og nemme at rengøre
Spring produktgalleriet over

Tilbehør

Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R20-17/11

Socket er et tilbehør designet som en syntetisk hylse med rund udformning til montering på hjul. Produktet har en samlet højde på 36 mm og er udstyret med en bolt på 17 mm i diameter. Socket kan håndtere en statisk belastning på op til 80 kg og en dynamisk belastning på 40 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til forskellige anvendelser inden for hjulmontering. Produktets vægt er minimal, hvilket bidrager til en let og effektiv løsning for kastorbeskyttelse og funktionalitet.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R20-19/11

Socket er et tilbehør til hjul designet med en syntetisk hylse i rund udførelse. Produktet har en samlet højde på 36 mm og vejer 0,01 kg, hvilket gør det let og kompakt. Bolten har en diameter på 19 mm og sikrer en stabil montering. Socket kan håndtere en statisk belastning på op til 80 kg og en dynamisk belastning på 40 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det egnet til almindelige transportapplikationer med moderate krav til bæreevne.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R20-22/11

Socket er et tilbehør til hjul designet med en syntetisk hylse i rund udførelse. Produktet har en samlet højde på 36 mm og vejer 0,01 kg, hvilket gør det let og kompakt. Bolten har en diameter på 22 mm og sikrer en stabil montering. Socket kan håndtere en statisk belastning på op til 80 kg og en dynamisk belastning på 40 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til almindelige transportapplikationer.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R20-23/11

Socket er et tilbehør til hjul designet med en syntetisk hylse i rund udførelse. Produktet har en samlet højde på 36 mm og vejer 0,01 kg, hvilket gør det let og kompakt. Bolten har en diameter på 23 mm og sikrer en stabil montering. Socket kan håndtere en statisk belastning på op til 80 kg og en dynamisk belastning på 40 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til almindelige transportapplikationer.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R40-16/11

Socket er et tilbehør designet som en syntetisk hylse med firkantet udførelse til kastorbrug. Produktet har en samlet højde på 36 mm og vejer 0 kg. Hylsen er udstyret med en bolt på 16 mm i diameter til sikker montering. Tilbehøret kan håndtere en statisk belastning på op til 80 kg og en dynamisk belastning på 40 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til almindelige industrielle og kommercielle anvendelser.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R40-17/11

Socket er et tilbehør til hjul designet med en syntetisk hylse i firkantet udførelse. Produktet har en samlet højde på 36 mm og vejer 0,01 kg, hvilket gør det let og kompakt. Hylsen er udstyret med en bolt på 17 mm i diameter til sikker montering. Socket kan håndtere en statisk belastning på op til 80 kg og en dynamisk belastning på 40 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket sikrer pålidelig ydeevne under normale driftsbetingelser for kastor-systemer.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R40-21/11

Socket er et tilbehør til hjul designet med en syntetisk hylse i firkantet udførelse. Produktet har en samlet højde på 36 mm og vejer 0,01 kg, hvilket gør det let at håndtere og installere. Bolten har en diameter på 21 mm og sikrer en stabil montering. Socket kan bære en statisk belastning på op til 80 kg og en dynamisk belastning på 40 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til almindelige transportapplikationer. Den syntetiske konstruktion giver god modstandsdygtighed over for slitage og kemikalier.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R40-22/11

Socket-tilbehøret er en syntetisk hylse med firkantet design, der er specielt udviklet til hjulmontering. Produktet har en samlet højde på 36 mm og vejer blot 0,01 kg, hvilket gør det let at håndtere og installere. Hylsen er udstyret med en bolt på 22 mm i diameter og kan håndtere en statisk belastning på op til 80 kg samt en dynamisk belastning på 40 kg ved en hastighed på 3 km/h. Dette tilbehør er ideel til anvendelser, hvor der kræves pålidelig og robust montering af hjul på forskellige underlag.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R40-23/11

Socket er et tilbehør til hjul designet med en syntetisk hylse i firkantet udførelse. Produktet har en samlet højde på 36 mm og vejer 0,01 kg, hvilket gør det let at håndtere og installere. Bolten har en diameter på 23 mm og sikrer en stabil montering. Socket kan bære en statisk belastning på op til 80 kg og en dynamisk belastning på 40 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til almindelige transportapplikationer. Den syntetiske konstruktion giver god modstandsdygtighed over for slitage og kemikalier.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R40-26/11

Socket er et tilbehør til hjul designet med en syntetisk hylse i firkantet udførelse. Produktet har en samlet højde på 36 mm og vejer 0,01 kg, hvilket gør det let og kompakt. Hylsen er udstyret med en bolt på 26 mm i diameter til sikker montering. Socket kan håndtere en statisk belastning på op til 80 kg og en dynamisk belastning på 40 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket sikrer pålidelig ydeevne under normale driftsbetingelser.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Tilbehør
Socket
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

Socket er et tilbehør designet som en syntetisk hylse med rund udførelse til montering på hjul. Produktet har en samlet højde på 36 mm og er udstyret med en bolt på 18 mm i diameter til sikker fastgørelse. Socket kan håndtere en statisk belastning på op til 80 kg og en dynamisk belastning på 40 kg ved en hastighed på 3 km/h, hvilket gør det velegnet til almindelige transportapplikationer. Produktets vægt er minimal, og det er konstrueret til at fungere som en pålidelig komponent i hjulsystemer.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg