Drejeligt Hjul med Vægtbremse 50 mm
Lumina
Ordrenummer:
990071611
EAN:
4031582317527
Varenummer:
AA23PJI050B10-11X20/10 9011/9011/7042
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, der aktiveres ved belastning, og er udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, ko...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
CAD-filer
Du kan downloade konstruktionsdata for dette produkt.
Lumina er et drejeligt hjul med vægtbremse, der aktiveres ved belastning, og er udviklet til sengeborde, møbler, mediamøbler, kontormøbler og kontorstole. Fastgørelsen sker med en stift med grebsring, med krave, hvor grebsringen sikrer en fast montering i møblets boring, mens kraven giver en stabil anlægsflade. Gaflen er fremstillet i polypropylen, og drejekransen er udformet som stift, drejeligt, hvilket giver en kompakt og let drejende konstruktion. Hjulet har en diameter på 50 mm og består af en fælg i polypropylen med en hjulbane af termoplastisk gummi, der sikrer støjsvag og gulvskånsom kørsel. Lejringen er udført som glideleje med afstandsrør. Byggehøjden er 54 mm, hvilket muliggør en lav og diskret montering under møblet. Den statiske bæreevne er 80 kg, mens den dynamiske bæreevne er 40 kg ved en hastighed på 3 km/t.
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
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Malet overflade
Guld, krom eller blanke farver
Visuel integration
Forskellige kuppeldiametre for en perfekt overgang fra hjul til applikation
Robust dæksel
Dæksel af massivt trykstøbt zink eller syntetisk materiale
Sporfri bevægelse
Hjul med reduceret slid og lille rengøringsbehov
Hurtig samling
Hurtigere samleproces ved brug af stikforbindelser